norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pasadores elásticos sirven para asegurar pernos y ejes. Son fáciles de montar y se pueden utilizar de nuevo. Los extremos están cortados sin rebabas.

Los pasadores elásticos con doble rosca poseen una curva característica del muelle plana que facilita su montaje. Mediante la doble rosca se puede colocar un cable de retención mejor contra pérdidas.
Indicación sobre el dibujo:
Form E: con rosca simple
Form D: con rosca doble (la dirección de la rosca puede divergir del plano).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07337 Pasadores elásticos similares a DIN 11024 121 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos (vista completa)

Pasadores elásticos similares a DIN 11024

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaD1D2D3D4=para
de pernos Ø
L1L2CADAcc.PrecioPedir
07337-11200aceroE2102,59-145025 8.32 MXN
07337-11300aceroE3183,510-166028 8.58 MXN
07337-11400aceroE4204,516-206030 8.84 MXN
07337-11500aceroE524620-288540 18.20 MXN
07337-11600aceroE630728-4010550 22.10 MXN
07337-11700aceroE730828-4510550 39.52 MXN
07337-21200acero inoxidable A2E2102,57-84025 10.14 MXN
07337-21250acero inoxidable A2E2,511310-164624 13.52 MXN
07337-21300acero inoxidable A2E3163,516-186034 16.12 MXN
07337-21400acero inoxidable A2E4194,518-206436 36.14 MXN
07337-21500acero inoxidable A2E526620-288245 61.88 MXN
07337-21600acero inoxidable A2E630728-4011060 97.76 MXN
07337-12225aceroD2,25202,59-11,24224 12.48 MXN
07337-12280aceroD2,8203,211,2-144826 14.30 MXN
07337-12360aceroD3,620414-206432 15.34 MXN
07337-12450aceroD4,525520-268039 16.90 MXN
07337-12560aceroD5,6256,326-349745 38.48 MXN
07337-12630aceroD6,330734-4512556 42.90 MXN
07337-12700aceroD730845-5615063 88.92 MXN
07337-22225acero inoxidable A2D2,25202,57-94224 13.26 MXN
07337-22280acero inoxidable A2D2,8203,211-144826 20.28 MXN
07337-22360acero inoxidable A2D3,620414-206432 52.78 MXN
07337-22450acero inoxidable A2D4,525520-268039 78.26 MXN
07337-22560acero inoxidable A2D5,6256,326-349745 108.68 MXN