norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.2067.Versión:Bruñido, pestillo de golpe endurecido (ver superficie gris).Indicación:Los muelles se incluyen en el suministro. Dimensiones de muelle:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07560 Pestillo de golpe con muelle de compresión DIN 6310 152 kB

Planos

Pestillo de golpe con muelle de compresión DIN 6310

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBDD1

HH1H2H3LL1L2L3L4L5L6TRMCADAcc.PrecioPedir
07560-018459,55,5844515102911301,51,62,5 247.08 MXN
07560-021056,3127105602014311154032,53 291.53 MXN
07560-0314681591478030225142360545 392.42 MXN