norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero templado y revenido 1.1191. o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero templado y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Perno del eje adecuado, ver 04250.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07620 Piezas ahorquilladas con perno roscado de acero o acero inoxidable 202 kB

Planos

Piezas ahorquilladas con perno roscado de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1D2BHH1H2LCADAcc.PrecioPedir
07620-05acero para temple y revenidoM551261610714,5 481.00 MXN
07620-06acero para temple y revenidoM661671912815 523.90 MXN
07620-08acero para temple y revenidoM8820923151020 595.40 MXN
07620-10acero para temple y revenidoM1010281228181125 650.26 MXN
07620-12acero para temple y revenidoM12123014342113,530 697.58 MXN
07620-14acero para temple y revenidoM1414361637231535 871.78 MXN
07620-16acero para temple y revenidoM1616401742261740 1,218.10 MXN
07620-20acero para temple y revenidoM2018502252322150 1,805.70 MXN
07620-105acero inoxidableM551261610714,5 585.52 MXN
07620-106acero inoxidableM661671912815 596.44 MXN
07620-108acero inoxidableM8820923151020 701.22 MXN
07620-110acero inoxidableM1010281228181125 799.24 MXN
07620-112acero inoxidableM12123014342113,530 928.46 MXN
07620-114acero inoxidableM1414361637231535 1,174.94 MXN
07620-116acero inoxidableM1616401742261740 2,192.06 MXN
07620-120acero inoxidableM2018502252322150 2,414.10 MXN