|
|
07530Tornillos de cabeza plana con ranura y pieza adicional DIN 923 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido, clase de resistencia 5.8.Indicación:Adecuado para arandelas en forma de C 07520. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D3 | L | B | K | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07530-06 | M6 | 13 | 8 | 10 +0,15/+0,07 | 9 | 3,1 |  | | 32.24 MXN | | 07530-08 | M8 | 16 | 10 | 12 +0,2/+0,1 | 11 | 3,8 |  | | 54.34 MXN | | 07530-10 | M10 | 20 | 13 | 16 +0,2/+0,1 | 13,5 | 4,6 |  | | 70.98 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|