norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Tuercas hexagonales con elemento de sujeción DIN 980 forma V (tuerca enteramente metálica, de una pieza).

En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
La forma y las medidas de las versiones en acero inoxidable son iguales que en DIN 934 con un aplastamiento adicional.
Indicación sobre el dibujo:
a) Acero
b) Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07215 Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada 161 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaD

EHMSWCADAcc.PrecioPedir
07215-204acero8M47,664,22,27 10.62 MXN
07215-205acero8M58,795,12,758 6.99 MXN
07215-206acero8M611,0563,310 8.67 MXN
07215-208acero8M814,3884,413 15.09 MXN
07215-210acero8M1018,9105,517 30.19 MXN
07215-212acero8M1221,1126,619 36.34 MXN
07215-214acero8M1423,9147,722 49.19 MXN
07215-216acero8M1626,76168,824 58.42 MXN
07215-220acero8M2032,95201130 80.78 MXN
07215-224acero8M2439,552413,236 131.92 MXN
07215-227acero8M2745,22714,841 209.63 MXN
07215-230acero8M3050,853016,546 212.15 MXN
07215-308acero10M814,3884,413 19.57 MXN
07215-310acero10M1018,9105,517 35.22 MXN
07215-312acero10M1221,1126,619 49.75 MXN
07215-314acero10M1423,9147,722 62.89 MXN
07215-316acero10M1626,76168,824 67.37 MXN
07215-320acero10M2032,95201130 103.42 MXN
07215-324acero10M24352413,236 150.66 MXN
07215-327acero10M2745,22714,841 253.51 MXN
07215-330acero10M3050,853016,546 281.18 MXN
07215-104acero inoxidable A270M47,663,22,27 12.03 MXN
07215-105acero inoxidable A270M58,7942,758 12.58 MXN
07215-106acero inoxidable A270M611,0553,310 15.38 MXN
07215-108acero inoxidable A270M814,386,54,413 19.85 MXN
07215-110acero inoxidable A270M1018,985,517 40.81 MXN
07215-112acero inoxidable A270M1221,1106,619 61.22 MXN
07215-114acero inoxidable A270M1423,9117,722 83.58 MXN
07215-116acero inoxidable A270M1626,76138,824 79.11 MXN
07215-120acero inoxidable A270M2032,95161130 123.27 MXN
07215-124acero inoxidable A270M2439,551913,236 184.47 MXN