norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil. Circlip: poliamida (máx. 100 °C).Versión:Cincado.Indicación:El uso de tuercas con ranura con Elastic-Stopp ofrece grandes ventajas de ahorro, pues ya no se necesitan chapas de seguridad ni los costosos trabajos de fresado para formar una ranura en cuña.
El anillo de poliamida es resistente al aceite y a la gasolina.
Las tuercas con ranura con Elastic-Stopp se pueden utilizar varias veces. Independientemente del par de apriete, resisten fuertes vibraciones y oscilaciones, por lo que también se pueden utilizar como tuercas de ajuste.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07595 Tuercas con ranura con tope elástico 173 kB

Planos

Tuercas con ranura con tope elástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2D3HH2H1TOCADAcc.PrecioPedir
07595-10M10x118157,60,54,41,53 23.40 MXN
07595-12M12x1,521189,20,55,71,53 24.18 MXN
07595-14M14x1,5242110,70,561,54 27.04 MXN
07595-16M16x1,5282410,70,5624 29.90 MXN
07595-18M18x1,5282410,70,57,324 41.60 MXN
07595-20M20x1,532279,60,562,54 43.68 MXN
07595-22M22x1,5383312,70,572,55 52.52 MXN
07595-24M24x1,5383310,70,56,22,55 51.74 MXN
07595-28M28x1,5443811,20,56,935 58.50 MXN
07595-30M30x1,54438110,56,535 55.90 MXN
07595-32M32x1,5504411,20,56,635 67.60 MXN
07595-35M35x1,55044110,5735 67.60 MXN
07595-38M38x1,5534712,20,56,635 75.40 MXN
07595-40M40x1,55650120,5736 78.00 MXN
07595-42M42x1,5625515,20,510,63,56 93.60 MXN