|
|
07220Tuercas de extensión 3 D altas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Acero con clase de resistencia 10, bruñido.
Indicación:Por motivos funcionales y de seguridad, los tornillos se deben enroscar por los dos lados hasta la mitad de la altura de la tuerca como máximo. Longitud de rosca mínima, 1x diámetro.A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | H = 3 x D | SW | E | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07220-06 | M6 | 18 | 10 | 11,5 |  | | 29.38 MXN | | 07220-08 | M8 | 24 | 13 | 15 |  | | 29.38 MXN | | 07220-10 | M10 | 30 | 17 | 19,6 |  | | 33.28 MXN | | 07220-12 | M12 | 36 | 19 | 21,9 |  | | 38.48 MXN | | 07220-14 | M14 | 42 | 22 | 25,4 |  | | 59.80 MXN | | 07220-16 | M16 | 48 | 24 | 27,7 |  | | 68.38 MXN | | 07220-18 | M18 | 54 | 27 | 31,2 |  | | 95.94 MXN | | 07220-20 | M20 | 60 | 30 | 34,6 |  | | 131.04 MXN | | 07220-22 | M22 | 66 | 32 | 36,9 |  | | 203.84 MXN | | 07220-24 | M24 | 72 | 36 | 41,6 |  | | 253.24 MXN | | 07220-27 | M27 | 81 | 41 | 47,3 |  | | 397.80 MXN | | 07220-30 | M30 | 90 | 46 | 53,1 |  | | 532.48 MXN | | 07220-36 | M36 | 108 | 55 | 63,5 |  | | 1,154.14 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|