norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 6, acabado natural o cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Indicación:Las tuercas de sombrerete se utilizan sobre todo en conexiones atornilladas decorativas. La tuerca de sombrerete cierra y protege el extremo abierto de la rosca. Asimismo, protegen de los bordes afilados en las máquinas, instalaciones, equipos de fitness y en cualquier otro uso en que el extremo al descubierto de la rosca sea susceptible de causar daños personales o materiales. Datos técnicos:La versión de la salida de la rosca o garganta hasta el núcleo de la rosca se selecciona según DIN 1587:2021-10, independientemente del tamaño de la rosca según selección del fabricante.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07280-01 Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 1587 de acero o acero inoxidable 187 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 1587 de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1T
mín.
HMSWERWXGCADAcc.PrecioPedir
07280-01-104aceroacabado naturalM46,55,2683,277,663,2521,4- 4.68 MXN
07280-01-105aceroacabado naturalM57,57,2110488,793,7521,6- 4.68 MXN
07280-01-106aceroacabado naturalM69,57,711251011,054,7522- 7.28 MXN
07280-01-108aceroacabado naturalM812,510,65156,51314,386,2522,4- 10.92 MXN
07280-01-110aceroacabado naturalM101512,651881718,97,523- 24.96 MXN
07280-01-112aceroacabado naturalM121715,6522101921,18,53-6,4 36.66 MXN
07280-01-114aceroacabado naturalM142017,6525112223,9104-7,3 66.56 MXN
07280-01-116aceroacabado naturalM162320,5828132426,7611,54-7,3 71.50 MXN
07280-01-120aceroacabado naturalM202825,5834163032,95145-9,3 80.86 MXN
07280-01-124aceroacabado naturalM243430,542193639,6176-10,7 125.58 MXN
07280-01-204acerocincadoM46,55,2683,277,663,2521,4- 5.46 MXN
07280-01-205acerocincadoM57,57,2110488,793,7521,6- 5.46 MXN
07280-01-206acerocincadoM69,57,711251011,054,7522- 7.80 MXN
07280-01-208acerocincadoM812,510,65156,51314,386,2522,4- 12.48 MXN
07280-01-210acerocincadoM101512,651881718,97,523- 27.30 MXN
07280-01-212acerocincadoM121715,6522101921,18,53-6,4 40.04 MXN
07280-01-214acerocincadoM142017,6525112223,9104-7,3 73.58 MXN
07280-01-216acerocincadoM162320,5828132426,7611,54-7,3 78.78 MXN
07280-01-220acerocincadoM202825,5834163032,95145-9,3 88.92 MXN
07280-01-224acerocincadoM243430,542193639,6176-10,7 137.80 MXN
07280-01-230acerocincadoM30443950244650,9227-12,7 664.30 MXN
07280-01-304acero inoxidable A2acabado naturalM46,55,2683,277,663,2521,4- 5.46 MXN
07280-01-305acero inoxidable A2acabado naturalM57,57,2110488,793,7521,6- 5.46 MXN
07280-01-306acero inoxidable A2acabado naturalM69,57,711251011,054,7522- 7.80 MXN
07280-01-308acero inoxidable A2acabado naturalM812,510,65156,51314,386,2522,4- 12.48 MXN
07280-01-310acero inoxidable A2acabado naturalM101512,651881718,97,523- 27.30 MXN
07280-01-312acero inoxidable A2acabado naturalM121715,6522101921,18,53-6,4 40.04 MXN
07280-01-314acero inoxidable A2acabado naturalM142017,6525112223,9104-7,3 73.58 MXN
07280-01-316acero inoxidable A2acabado naturalM162320,5828132426,7611,54-7,3 78.78 MXN
07280-01-320acero inoxidable A2acabado naturalM202825,5834163032,95145-9,3 97.50 MXN
07280-01-324acero inoxidable A2acabado naturalM243430,542193639,6176-10,7 151.84 MXN
07280-01-330acero inoxidable A2acabado naturalM30443950244650,9227-12,7 730.60 MXN
07280-01-404acero inoxidable A4acabado naturalM46,55,2683,277,663,2521,4- 8.06 MXN
07280-01-405acero inoxidable A4acabado naturalM57,57,2110488,793,7521,6- 8.06 MXN
07280-01-406acero inoxidable A4acabado naturalM69,57,711251011,054,7522- 11.44 MXN
07280-01-408acero inoxidable A4acabado naturalM812,510,65156,51314,386,2522,4- 18.46 MXN
07280-01-410acero inoxidable A4acabado naturalM101512,651881718,97,523- 41.34 MXN
07280-01-412acero inoxidable A4acabado naturalM121715,6522101921,18,53-6,4 60.32 MXN
07280-01-414acero inoxidable A4acabado naturalM142017,6525112223,9104-7,3 110.76 MXN
07280-01-416acero inoxidable A4acabado naturalM162320,5828132426,7611,54-7,3 118.04 MXN
07280-01-420acero inoxidable A4acabado naturalM202825,5834163032,95145-9,3 147.16 MXN
07280-01-424acero inoxidable A4acabado naturalM243430,542193639,6176-10,7 228.02 MXN