norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4404.
Aluminio.

Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado 1.4305 natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable acabado 1.4404 natural, tornillo acero inoxidable A4-70.
Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol por dentro distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 tienen un puntito de centrado marcado en el diámetro exterior.
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07810 Anillos de sujeción ranurados, interiores 230 kB

Planos

Anillos de sujeción ranurados, interiores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
B

C
(DIN 912)
D1D2RCADAcc.PrecioPedir
07810-00401-acero9M3x841620,7 65.26 MXN
07810-00501-acero9M3x851620,7 65.26 MXN
07810-00601-acero9M3x861620,7 65.26 MXN
07810-00801-acero9M3x881822,4 65.26 MXN
07810-01001-acero9M3x10102426 82.16 MXN
07810-01201-acero11M4x12122831,8 89.44 MXN
07810-01501-acero13M5x16153439,4 105.04 MXN
07810-01601-acero13M5x16163439,4 105.04 MXN
07810-01801-acero13M5x16183641,1 121.42 MXN
07810-02001-acero15M6x18204046,4 136.76 MXN
07810-02201-acero15M6x18224248,1 143.52 MXN
07810-02501-acero15M6x18254550,8 148.98 MXN
07810-02801-acero15M6x18284853,7 158.86 MXN
07810-03001-acero15M6x18305458,6 184.34 MXN
07810-04001-acero15M6x18406065 213.98 MXN
07810-05001-acero19M8x25507887 445.38 MXN
07810-00402-acero inoxidable9M3x841620,7 145.86 MXN
07810-00502-acero inoxidable9M3x851620,7 145.86 MXN
07810-00602-acero inoxidable9M3x861620,7 145.86 MXN
07810-00802-acero inoxidable9M3x881822,4 152.88 MXN
07810-01002-acero inoxidable9M3x10102426 203.84 MXN
07810-01202-acero inoxidable11M4x12122831,8 216.58 MXN
07810-01502-acero inoxidable13M5x16153439,4 251.42 MXN
07810-01602-acero inoxidable13M5x16163439,4 251.42 MXN
07810-01802-acero inoxidable13M5x16183641,1 289.90 MXN
07810-02002-acero inoxidable15M6x18204046,4 362.70 MXN
07810-02202-acero inoxidable15M6x18224248,1 381.94 MXN
07810-02502-acero inoxidable15M6x18254550,8 407.16 MXN
07810-02802-acero inoxidable15M6x18284853,7 435.76 MXN
07810-03002-acero inoxidable15M6x18305458,6 449.28 MXN
07810-04002-acero inoxidable15M6x18406065 561.08 MXN
07810-05002-acero inoxidable19M8x25507887 1,058.20 MXN
07810-00404Ranurado interioracero inoxidable A49M3x841620,7 189.28 MXN
07810-00504Ranurado interioracero inoxidable A49M3x851620,7 189.28 MXN
07810-00604Ranurado interioracero inoxidable A49M3x861620,7 189.28 MXN
07810-00804Ranurado interioracero inoxidable A49M3x881822,4 205.14 MXN
07810-01004Ranurado interioracero inoxidable A49M3x10102426 260.52 MXN
07810-01204Ranurado interioracero inoxidable A411M4x12122831,8 269.62 MXN
07810-01504Ranurado interioracero inoxidable A413M5x16153439,4 322.40 MXN
07810-01604Ranurado interioracero inoxidable A413M5x16163439,4 322.40 MXN
07810-01804Ranurado interioracero inoxidable A413M5x16183641,1 368.42 MXN
07810-02004Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18204046,4 413.66 MXN
07810-02204Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18224248,1 434.72 MXN
07810-02504Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18254550,8 457.86 MXN
07810-02804Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18284853,7 515.58 MXN
07810-03004Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18305458,6 528.58 MXN
07810-04004Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18406065 660.40 MXN
07810-05004Ranurado interioracero inoxidable A419M8x25507887 1,349.14 MXN
07810-00403Ranurado interioraluminio9M3x841620,7 98.02 MXN
07810-00503Ranurado interioraluminio9M3x851620,7 98.02 MXN
07810-00603Ranurado interioraluminio9M3x861620,7 98.02 MXN
07810-00803Ranurado interioraluminio9M3x881822,4 105.30 MXN
07810-01003Ranurado interioraluminio9M3x10102426 126.62 MXN
07810-01203Ranurado interioraluminio11M4x12122831,8 137.28 MXN
07810-01503Ranurado interioraluminio13M5x16153439,4 204.36 MXN
07810-01603Ranurado interioraluminio13M5x16163439,4 204.36 MXN
07810-01803Ranurado interioraluminio13M5x16183641,1 232.44 MXN
07810-02003Ranurado interioraluminio15M6x18204046,4 232.44 MXN
07810-02203Ranurado interioraluminio15M6x18224248,1 238.94 MXN
07810-02503Ranurado interioraluminio15M6x18254550,8 281.84 MXN
07810-02803Ranurado interioraluminio15M6x18284853,7 366.08 MXN
07810-03003Ranurado interioraluminio15M6x18305458,6 366.08 MXN
07810-04003Ranurado interioraluminio15M6x18406065 485.94 MXN
07810-05003Ranurado interioraluminio19M8x25507887 852.28 MXN