norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Tornillo de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable, POM o de cerámica Si3N4.

Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:

Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano. El nitruro de silicio (Si3N4) se caracteriza especialmente por una combinación de excelentes propiedades materiales. Estas van desde una alta resiliencia y estabilidad, hasta un comportamiento de desgaste excelente y una buena resistencia química.

Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Bola de acero inoxidable
Forma D: Bola de POM
Forma E: Bola de cerámica
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07111 Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola completa 244 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola completa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDLØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07111-1046AM462,523,5 72.67 MXN
07111-1048AM482,523,5 72.67 MXN
07111-10410AM4102,523,5 72.67 MXN
07111-10412AM4122,523,5 74.91 MXN
07111-10416AM4162,523,5 74.91 MXN
07111-10420AM4202,523,5 74.91 MXN
07111-10425AM4252,523,5 74.91 MXN
07111-10430AM4302,523,5 83.85 MXN
07111-10435AM4352,523,5 83.85 MXN
07111-10440AM4402,523,5 103.97 MXN
07111-1058AM5832,54,5 67.37 MXN
07111-10510AM51032,54,5 67.37 MXN
07111-10512AM51232,54,5 67.37 MXN
07111-10516AM51632,54,5 68.48 MXN
07111-10520AM52032,54,5 68.48 MXN
07111-10525AM52532,54,5 70.72 MXN
07111-10530AM53032,54,5 79.66 MXN
07111-10535AM53532,54,5 79.66 MXN
07111-10540AM54032,54,5 103.97 MXN
07111-10550AM55032,54,5 103.97 MXN
07111-1068AM68,8439 72.67 MXN
07111-10610AM610,8439 72.67 MXN
07111-10612AM612,8439 72.67 MXN
07111-10616AM616,8439 72.67 MXN
07111-10620AM620,8439 72.67 MXN
07111-10625AM625,8439 74.91 MXN
07111-10630AM630,8439 83.85 MXN
07111-10635AM635,8439 83.85 MXN
07111-10640AM640,8439 96.43 MXN
07111-10650AM650,8439 114.88 MXN
07111-10660AM660,8439 119.91 MXN
07111-10680AM680,8439 129.97 MXN
07111-10810AM811,25,5410 80.78 MXN
07111-10812AM813,25,5410 82.17 MXN
07111-10816AM817,25,5415 82.17 MXN
07111-10820AM821,25,5415 83.58 MXN
07111-10825AM826,25,5415 83.58 MXN
07111-10830AM831,25,5415 84.70 MXN
07111-10835AM836,25,5415 84.70 MXN
07111-10840AM841,25,5415 96.43 MXN
07111-10850AM851,25,5415 152.05 MXN
07111-10860AM861,25,5415 168.26 MXN
07111-10880AM881,25,5415 185.32 MXN
07111-11012AM1013,77520 92.79 MXN
07111-11016AM1017,77520 95.03 MXN
07111-11020AM1021,77520 96.15 MXN
07111-11025AM1026,77520 98.67 MXN
07111-11030AM1031,77520 101.47 MXN
07111-11035AM1036,77520 101.47 MXN
07111-11040AM1041,77520 110.12 MXN
07111-11050AM1051,77520 129.13 MXN
07111-11060AM1061,77520 137.51 MXN
07111-11216AM12188,5630 114.32 MXN
07111-11220AM12228,5630 116.83 MXN
07111-11225AM12278,5630 119.91 MXN
07111-11230AM12328,5630 122.71 MXN
07111-11232AM12348,5630 127.74 MXN
07111-11235AM12378,5630 128.86 MXN
07111-11240AM12428,5630 131.09 MXN
07111-11250AM12528,5630 142.55 MXN
07111-11260AM12628,5630 149.25 MXN
07111-11620AM1623,312860 204.04 MXN
07111-11625AM1628,312860 213.82 MXN
07111-11630AM1633,312860 225.28 MXN
07111-11635AM1638,312860 225.28 MXN
07111-11640AM1643,312860 230.04 MXN
07111-11650AM1653,312860 249.87 MXN
07111-11660AM1663,312860 256.02 MXN
07111-30410DM4102,520,3 77.70 MXN
07111-30412DM4122,520,3 77.70 MXN
07111-30416DM4162,520,3 79.11 MXN
07111-3046DM462,520,3 77.70 MXN
07111-3048DM482,520,3 77.70 MXN
07111-30510DM51032,50,5 70.72 MXN
07111-30512DM51232,50,5 70.72 MXN
07111-30516DM51632,50,5 72.11 MXN
07111-30520DM52032,50,5 72.11 MXN
07111-30525DM52532,50,5 72.11 MXN
07111-3058DM5832,50,5 70.72 MXN
07111-30610DM610,8430,9 77.43 MXN
07111-30612DM612,8430,9 77.70 MXN
07111-30616DM616,8430,9 77.70 MXN
07111-30620DM620,8430,9 77.70 MXN
07111-30625DM625,8430,9 79.11 MXN
07111-30810DM811,25,541,5 85.25 MXN
07111-30812DM813,25,541,5 86.37 MXN
07111-30816DM817,25,541,5 86.37 MXN
07111-30820DM821,25,541,5 87.49 MXN
07111-30825DM826,25,541,5 87.49 MXN
07111-30830DM831,25,541,5 88.88 MXN
07111-80512EM51232,54,5 79.66 MXN
07111-80520EM52032,54,5 82.46 MXN
07111-8058EM5832,54,5 79.66 MXN
07111-80610EM610,8439 88.05 MXN
07111-80616EM616,8439 89.17 MXN
07111-80620EM620,8439 89.17 MXN
07111-80625EM625,8439 92.79 MXN
07111-80810EM811,25,5410 109.85 MXN
07111-80812EM813,25,5410 113.48 MXN
07111-80820EM821,25,5415 117.39 MXN
07111-80825EM826,25,5415 117.39 MXN
07111-80830EM831,25,5415 120.19 MXN
07111-81012EM1013,77520 130.81 MXN
07111-81016EM1017,77520 138.63 MXN
07111-81020EM1021,77520 146.74 MXN
07111-81025EM1026,77520 151.49 MXN
07111-81035EM1036,77520 157.64 MXN
07111-81216EM12188,5630 214.94 MXN
07111-81220EM12228,5630 223.33 MXN
07111-81230EM12328,5630 235.07 MXN
07111-81240EM12428,5630 252.11 MXN