norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia mínima 10.9.
Bola de acero de apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo negro. Bola endurecida, acabado natural.Indicación:La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Indicación sobre el dibujo:
Forma BV: Bola aplanada con protección contra torsión
Forma FV: Bola aplanada, acanalada con protección contra torsión
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07110 Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola aplanada y protección contra torsión 153 kB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola aplanada y protección contra torsión

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaDD1LØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07110-50612BVM6312,1436 202.64 MXN
07110-50616BVM6316,1436 204.59 MXN
07110-50620BVM6320,1436 208.79 MXN
07110-50625BVM6325,1436 210.74 MXN
07110-50816BVM84,116,35,549 231.43 MXN
07110-50820BVM84,120,35,549 244.84 MXN
07110-50825BVM84,125,35,549 244.84 MXN
07110-50830BVM84,130,35,549 245.96 MXN
07110-51020BVM105,620,37512 259.38 MXN
07110-51025BVM105,625,37512 268.61 MXN
07110-51035BVM105,635,37512 271.40 MXN
07110-51040BVM105,640,27512 275.31 MXN
07110-51230BVM12730,28,5618 317.80 MXN
07110-51220BVM12720,28,5618 301.03 MXN
07110-51240BVM12740,28,5618 320.87 MXN
07110-51250BVM127508,5618 325.62 MXN
07110-51620BVM1610,72012836 392.15 MXN
07110-51625BVM1610,72512836 394.94 MXN
07110-51635BVM1610,73512836 404.44 MXN
07110-51650BVM1610,75012836 414.22 MXN
07110-52030BVM2013,530151060 595.06 MXN
07110-52040BVM2013,540151060 597.30 MXN
07110-52050BVM2013,550151060 606.52 MXN
07110-52060BVM2013,560151060 609.04 MXN
07110-52435BVM2415,835181280 775.33 MXN
07110-52450BVM2415,850181280 790.43 MXN
07110-52480BVM2415,880181280 839.06 MXN
07110-60816FVM84,116,35,549 425.69 MXN
07110-60820FVM84,120,35,549 425.69 MXN
07110-60825FVM84,125,35,549 427.36 MXN
07110-60830FVM84,130,35,549 428.75 MXN
07110-61020FVM105,620,37512 539.16 MXN
07110-61025FVM105,625,37512 562.91 MXN
07110-61035FVM105,635,37512 567.11 MXN
07110-61040FVM105,640,27512 577.17 MXN
07110-61220FVM12720,28,5618 586.12 MXN
07110-61230FVM12730,28,5618 614.63 MXN
07110-61240FVM12740,28,5618 619.37 MXN
07110-61250FVM127508,5618 630.28 MXN
07110-61620FVM1610,72012836 644.81 MXN
07110-61625FVM1610,72512836 649.00 MXN
07110-61635FVM1610,73512836 706.86 MXN
07110-61650FVM1610,75012836 715.81 MXN
07110-62030FVM2013,530151060 830.96 MXN
07110-62040FVM2013,540151060 848.29 MXN
07110-62050FVM2013,550151060 854.44 MXN
07110-62060FVM2013,560151060 869.80 MXN
07110-62435FVM2415,835181280 993.34 MXN
07110-62450FVM2415,850181280 1,020.46 MXN
07110-62480FVM2415,880181280 1,079.99 MXN