norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1181.Versión:Bruñido.Indicación:Como husillos se pueden utilizar tornillos de sujeción 07120 o tornillos de muletilla 06150.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03180 Piezas de centrado ajustables 160 kB

Planos

Piezas de centrado ajustables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2BB1D

D1
máx.
D2LL1SS1TCADAcc.PrecioPedir
03180-01322,61,830164,6381,540201064,2 2,348.36 MXN
03180-02403,7240206,1461,550251285 2,505.44 MXN
03180-03504,72,750258,15826331,516107 2,892.40 MXN