norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305 o 1.4404.

Versión:Acabado natural.Indicación:Los anillos distanciadores permiten adaptar la longitud de la rosca de los pernos de bloqueo a la longitud de rosca requerida (espesor de pared) para las aplicaciones.Indicación sobre el dibujo:
1) Perno de bloqueo
2) Anillo distanciador
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089 Anillos distanciadores acero inoxidable 184 kB

Planos

Anillos distanciadores acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Llave
del acero
DD1LCADAcc.PrecioPedir
03089-908110211.43058112 13.85 MXN
03089-908110311.43058113 15.36 MXN
03089-908110411.43058114 16.86 MXN
03089-908110611.43058116 17.46 MXN
03089-908110811.43058118 18.97 MXN
03089-910140211.430510142 15.36 MXN
03089-910140311.430510143 17.16 MXN
03089-910140411.430510144 17.46 MXN
03089-910140611.430510146 18.06 MXN
03089-910140811.430510148 21.38 MXN
03089-912150211.430512152 16.56 MXN
03089-912150411.430512154 18.97 MXN
03089-912150511.430512155 20.47 MXN
03089-912150611.430512156 21.38 MXN
03089-912150811.430512158 23.79 MXN
03089-912170211.430512172 18.06 MXN
03089-912170411.430512174 21.07 MXN
03089-912170511.430512175 23.79 MXN
03089-912170611.430512176 25.28 MXN
03089-912170811.430512178 26.19 MXN
03089-916210411.430516214 24.68 MXN
03089-916210511.430516215 26.19 MXN
03089-916210611.430516216 27.69 MXN
03089-916210811.430516218 29.81 MXN
03089-916211011.4305162110 31.61 MXN
03089-908110221.44048112 20.17 MXN
03089-908110321.44048113 21.67 MXN
03089-908110421.44048114 23.79 MXN
03089-908110621.44048116 24.99 MXN
03089-908110821.44048118 27.09 MXN
03089-910140221.440410142 21.67 MXN
03089-910140321.440410143 24.39 MXN
03089-910140421.440410144 24.99 MXN
03089-910140621.440410146 25.89 MXN
03089-910140821.440410148 30.10 MXN
03089-912150221.440412152 22.27 MXN
03089-912150421.440412154 27.09 MXN
03089-912150521.440412155 29.20 MXN
03089-912150621.440412156 30.10 MXN
03089-912150821.440412158 33.11 MXN
03089-912170221.440412172 25.89 MXN
03089-912170421.440412174 29.50 MXN
03089-912170521.440412175 33.11 MXN
03089-912170621.440412176 34.92 MXN
03089-912170821.440412178 36.43 MXN
03089-916210421.440416214 34.62 MXN
03089-916210521.440416215 36.43 MXN
03089-916210621.440416216 39.73 MXN
03089-916210821.440416218 42.14 MXN
03089-916211021.4404162110 44.86 MXN