norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Latón.Versión:Niquelado.Indicación:La boquilla roscada es una pieza de recambio para el perno de bloqueo con accionamiento remoto 03096-10.Accesorios:Cable de acero con bola 03096-15.
Funda de tracción con tubo interior 03096-20.
Casquillo terminal 03096-25.
Tornillo de ajuste 03069-30.
Tuerca hexagonal 07212.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo prisionero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03096-35 Bosquillas roscadas de apriete con tornillo prisionero 190 kB

Planos

Bosquillas roscadas de apriete con tornillo prisionero

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1

D2LL1CADAcc.PrecioPedir
03096-35-03180507latónniquelado5M41,873,5 65.24 MXN