norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cable de acero inoxidable 1.4401.
Funda de tracción de acero.
Casquillo terminal, tornillo de ajuste y boquilla roscada de latón.
Tuerca hexagonal de acero inoxidable A2.

Versión:Cable de acero con tuerca hexagonal con acabado natural.
Funda de tracción recubierta con plástico negro.
Casquillo terminal de acero pasivado azul.
Tornillo de ajuste y boquilla roscada niquelados.
Indicación:Los cables Bowden sirven para transmitir la fuerza de tracción y se utilizan como control a distancia en combinación con un elemento de accionamiento.
Se pueden seleccionar distintas variantes de longitud del cable Bowden. Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, el cable Bowden se puede acortar durante el montaje.

En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y aumentar la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el casquillo de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.

El cable Bowden es una pieza de recambio para el perno de bloqueo con accionamiento remoto 03096-10.
Accesorios:Perno de bloqueo y elemento de accionamiento 03096-10.Volumen de suministroCable de acero con terminal 03096-15.
Funda de tracción con tubo interior 03096-20.
Casquillo terminal 03096-25.
Tornillo de ajuste 03096-30.
Boquilla roscada, apriete con tornillo prisionero 03096-35.
Tuerca hexagonal 07212-106.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cable de acero
2) Funda de tracción
3) Casquillo terminal
4) Tornillo de ajuste
5) Boquilla roscada
6) Tuerca hexagonal
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03096-14 Cables Bowden para pernos de bloqueo con accionamiento a distancia 167 kB

Planos

Cables Bowden para pernos de bloqueo con accionamiento a distancia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

DD1D2D3LL1SWCADAcc.PrecioPedir
03096-14-10007M61,5551000120010 388.36 MXN
03096-14-30007M61,5553000320010 497.28 MXN
03096-14-50007M61,5555000520010 749.28 MXN