norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4401.Versión:Acabado natural.Indicación:El cable de acero con pieza terminal es una pieza de recambio para el perno de bloqueo con accionamiento remoto 03096-10.Accesorios:Funda de tracción con tubo interior 03096-20.
Casquillo terminal 03096-25.
Tornillo de ajuste 03096-30.
Boquilla roscada 03096-35.
Tuerca hexagonal 07212.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03096-15 Cables de acero con pieza terminal 111 kB

Planos

Cables de acero con pieza terminal

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
DD1

LCADAcc.PrecioPedir
03096-15-10215X1200acero inoxidable1.44011,551200
03096-15-10215X3200acero inoxidable1.44011,553200
03096-15-10215X5200acero inoxidable1.44011,555200