norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en estrella de plástico
03190-10

Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de sujeción y de bloqueo permite posicionar, asegurar y sujetar diversos elementos de ajuste con un solo producto. El bloqueo se puede realizar con conexión positiva mediante un perno y la sujeción, con unión por arrastre de fuerza mediante la cara del manguito.Material:

Empuñadura en estrella termoplástico negro-gris.
Casquillo roscado acero.
Perno de retención acero inoxidable 1.4305

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas:Bloqueo y sujeción en un solo producto.
Manejo ergonómico mediante empuñadura en estrella.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03190-10 Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en estrella de plástico 270 kB

Planos

Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en estrella de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3HH1LL1Carrera
S
SWCADAcc.PrecioPedir
03190-10-1080404M832142010391548 162.96 MXN
03190-10-2100505M10401824,91346,917510 168.56 MXN
03190-10-3120606M12502231,81757,820612 192.64 MXN
03190-10-4160808M16632640217426816 229.88 MXN
03190-10-1080414M8x132142010391548 162.96 MXN
03190-10-2100515M10x1401824,91346,917510 168.56 MXN
03190-10-3120616M12x1,5502231,81757,820612 192.64 MXN
03190-10-4160818M16x1,5632640217426816 229.88 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50