norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural. Clavija de bloqueo pulida, no endurecida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir en momentos determinados. Al girar el pasador en 180º, la clavija se retrae.
Una muesca de cerrojo mantiene el pasador en esta posición.
Un tope de 180° evita que la muesca de cerrojo salte, impidiendo así también que se salga de nuevo la clavija de bloqueo.
Al seleccionar el lado de tope se define la dirección de giro del pestillo.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Empuñadura sin recubrimiento, sin tuerca
Forma B: Empuñadura sin recubrimiento con tuerca

1) Tope a la izquierda
2) Tope a la derecha
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-21 Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope 315 kB

Planos (vista completa)

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope, forma A

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-21-1040410Aa la izquierda4M1010382515936101814 442.96 MXN
03099-21-1040510Aa la izquierda5M1010382515936101,3814 442.96 MXN
03099-21-1040610Aa la izquierda6M1010382515936101,8814 442.96 MXN
03099-21-1040512Aa la izquierda5M121247,8301910,83,68121,3815 483.28 MXN
03099-21-1040612Aa la izquierda6M121247,8301910,83,68121,8815 483.28 MXN
03099-21-1040812Aa la izquierda8M121247,8301910,83,68122,3815 483.28 MXN
03099-21-1040616Aa la izquierda6M161660,4402614,44,810161,81535 530.88 MXN
03099-21-1040816Aa la izquierda8M161660,4402614,44,810162,31535 530.88 MXN
03099-21-1041016Aa la izquierda10M161660,4402614,44,810162,81535 530.88 MXN
03099-21-10408201Aa la izquierda8M20x1,52070503018612202,32060 631.12 MXN
03099-21-10410201Aa la izquierda10M20x1,52070503018612202,82060 631.12 MXN
03099-21-10412201Aa la izquierda12M20x1,520705030186122032060 631.12 MXN
03099-21-2040410Aa la derecha4M1010382515936101814 442.96 MXN
03099-21-2040510Aa la derecha5M1010382515936101,3814 442.96 MXN
03099-21-2040610Aa la derecha6M1010382515936101,8814 442.96 MXN
03099-21-2040512Aa la derecha5M121247,8301910,83,68121,3815 483.28 MXN
03099-21-2040612Aa la derecha6M121247,8301910,83,68121,8815 483.28 MXN
03099-21-2040812Aa la derecha8M121247,8301910,83,68122,3815 483.28 MXN
03099-21-2040616Aa la derecha6M161660,4402614,44,810161,81535 530.88 MXN
03099-21-2040816Aa la derecha8M161660,4402614,44,810162,31535 530.88 MXN
03099-21-2041016Aa la derecha10M161660,4402614,44,810162,81535 530.88 MXN
03099-21-20408201Aa la derecha8M20x1,52070503018612202,32060 631.12 MXN
03099-21-20410201Aa la derecha10M20x1,52070503018612202,82060 631.12 MXN
03099-21-20412201Aa la derecha12M20x1,520705030186122032060 631.12 MXN

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope, forma B

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-21-1050410Ba la izquierda4M101038251593610171814 452.76 MXN
03099-21-1050510Ba la izquierda5M101038251593610171,3814 452.76 MXN
03099-21-1050610Ba la izquierda6M101038251593610171,8814 452.76 MXN
03099-21-1050512Ba la izquierda5M121247,8301910,83,6812191,3815 499.52 MXN
03099-21-1050612Ba la izquierda6M121247,8301910,83,6812191,8815 499.52 MXN
03099-21-1050812Ba la izquierda8M121247,8301910,83,6812192,3815 499.52 MXN
03099-21-1050616Ba la izquierda6M161660,4402614,44,81016241,81535 560.84 MXN
03099-21-1050816Ba la izquierda8M161660,4402614,44,81016242,31535 560.84 MXN
03099-21-1051016Ba la izquierda10M161660,4402614,44,81016242,81535 560.84 MXN
03099-21-10508201Ba la izquierda8M20x1,5207050301861220302,32060 697.20 MXN
03099-21-10510201Ba la izquierda10M20x1,5207050301861220302,82060 697.20 MXN
03099-21-10512201Ba la izquierda12M20x1,52070503018612203032060 697.20 MXN
03099-21-2050410Ba la derecha4M101038251593610171814 452.76 MXN
03099-21-2050510Ba la derecha5M101038251593610171,3814 452.76 MXN
03099-21-2050610Ba la derecha6M101038251593610171,8814 452.76 MXN
03099-21-2050512Ba la derecha5M121247,8301910,83,6812191,3815 499.52 MXN
03099-21-2050612Ba la derecha6M121247,8301910,83,6812191,8815 499.52 MXN
03099-21-2050812Ba la derecha8M121247,8301910,83,6812192,3815 499.52 MXN
03099-21-2050616Ba la derecha6M161660,4402614,44,81016241,81535 560.84 MXN
03099-21-2050816Ba la derecha8M161660,4402614,44,81016242,31535 560.84 MXN
03099-21-2051016Ba la derecha10M161660,4402614,44,81016242,81535 560.84 MXN
03099-21-20508201Ba la derecha8M20x1,5207050301861220302,32060 697.20 MXN
03099-21-20510201Ba la derecha10M20x1,5207050301861220302,82060 697.20 MXN
03099-21-20512201Ba la derecha12M20x1,52070503018612203032060 697.20 MXN