|
|
03102-10Pestillos con muelle de retroceso de aluminio pestillo hacia la... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Pestillo de aluminio. Muelle de acero inoxidable.Indicación:Los pestillos con muelle de retroceso se pueden atornillar fácilmente a puertas, compuertas y cubiertas. Los pestillos están disponibles en dos modelos distintos para puertas que abren a la izquierda y que abren a la derecha. Los pestillos se pueden bloquear en posición abierta. Con el muelle integrado el pestillo siempre retrocede a su posición inicial.Modo de accionamiento:Desplazando la palanca, el pestillo se coloca en la posición abierta y se puede abrir la puerta. Si el pestillo no se bloquea en posición abierta retrocede automáticamente a su posición inicial. La puerta solo puede cerrarse si la palanca se mantiene en la posición abierta.Accesorios:Placa de bloqueo de aluminio 03102-11.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | D | D1 | D2 | H | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03102-10-04036 | A | izquierda | 36,5 | 12,9 | 6,2 | 10,2 | 34 | 60 | 40 |  | | 674.52 MXN | | 03102-10-14036 | B | derecha | 36,5 | 12,9 | 6,2 | 10,2 | 34 | 60 | 40 |  | | 674.52 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|