|
|
03102Pestillos de cierre |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de fundición inyectada de cinc. Empuñadura, apoyos y fijaciones por ranura de termoplástico PA. Perno de acero inoxidable.Versión:Carcasa de plata lacada. Empuñadura, apoyos y fijaciones por ranura de color negro. Perno con acabado natural.Indicación:Émbolo de cierre con resorte. El volumen de suministro incluye: - 2 apoyos para el montaje en superficies planas. - 2 fijaciones por ranura para el montaje en perfiles con ranura (para ranuras de 8 o 10 mm).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03102-38038028 | 5 | 15 |  | | 391.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|