norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Las piezas de retención sirven como ayuda de montaje para pasadores de bloqueo y amplían su área de aplicación. También se pueden utilizar para pernos de bloqueo.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Perforación de fijación paralela al pasador de bloqueo
Forma B: Perforación de fijación perpendicular al pasador de bloqueo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099 Piezas de retención 189 kB

Planos (vista completa)

Piezas de retención

Piezas de retención, forma A

Más información

Planos

Piezas de retención, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D2D3D4KL1L3SCADAcc.PrecioPedir
03099-112AM12365,51024251012 255.92 MXN
03099-1121AM12x1,5365,51024251012 255.92 MXN
03099-116AM16465,51032331315 277.48 MXN
03099-1161AM16x1,5465,51032331315 277.48 MXN
03099-120AM20465,51032331315 343.28 MXN
03099-1201AM20x1,5465,51032331315 277.48 MXN

Piezas de retención, forma B

Más información

Planos

Piezas de retención, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D2D3D4KL1L3SCADAcc.PrecioPedir
03099-212BM12365,51024251012 337.68 MXN
03099-2121BM12x1,5365,51024251012 337.68 MXN
03099-216BM16465,51032331315 334.88 MXN
03099-2161BM16x1,5465,51032331315 334.88 MXN
03099-220BM20465,51032331315 385.56 MXN
03099-2201BM20x1,5465,51032331315 325.08 MXN