|
|
|
03096-30Tornillos de ajuste |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Latón.Versión:Niquelado.Indicación:El tornillo de ajuste es una pieza de recambio para el perno de bloqueo con accionamiento remoto 03096-10.Accesorios:Cable de acero con bola 03096-15. Funda de tracción con tubo interior 03096-20. Casquillo terminal 03096-25. Boquilla roscada 03096-35. Tuerca hexagonal 07212.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
| Referencia | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03096-30-0306X24 | latón | niquelado | M6 | 7 | 3 | 34 | 24 | 8,5 | 8 |  | | 72.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|