norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Casquillo cónico de acero o acero inoxidable para pernos de bloqueo de precisión
03089

Casquillo cónico de acero o acero inoxidable para pernos de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4034.

Versión:Versión de acero:
Bruñido, endurecido y pulido
Versión de acero inoxidable:
Acabado natural, endurecido y pulido
Indicación:Casquillo adecuado para perno de bloqueo de alta calidad con clavija de bloqueo cónica 03089.Montaje:Para aumentar la precisión de la coaxialidad, los soportes del casquillo y del perno de bloqueo de alta calidad se pueden fabricar de forma conjunta.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089 Casquillo cónico de acero o acero inoxidable para pernos de bloqueo de precisión 128 kB

Planos

Casquillo cónico de acero o acero inoxidable para pernos de bloqueo de precisión

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1LCADAcc.PrecioPedir
03089-9105acero586 274.82 MXN
03089-9106acero6107 292.28 MXN
03089-9108acero813,59,5 310.34 MXN
03089-9110acero101711,5 328.09 MXN
03089-91005acero inoxidable586 357.29 MXN
03089-91006acero inoxidable6107 380.17 MXN
03089-91008acero inoxidable813,59,5 388.29 MXN
03089-91010acero inoxidable101711,5 410.56 MXN