norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Patín de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Patín y elemento esférico de acero inoxidable.

Placa aislante de elastómero PUR (Sylomer V12).
Versión:Versión de acero:
Elemento esférico templado por cementación, bruñido. Discos bruñidos.
Versión de acero inoxidable:
acabado natural.

Placa aislante gris, pegada, antideslizante.
Rango de uso de -30 °C a +70 °C.
Indicación:

La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se debe someter el elemento de absorción.
Esta carga estática corresponde a una presión superficial de 0,4 N/mm², con la que el material alcanza sus propiedades de absorción óptimas. Para ello se tiene en cuenta que, en caso de solicitación dinámica, se produce una carga adicional hasta una presión de 0,6 N/mm².
La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caída del disco.
Base articulada (sin amortiguador de vibraciones), ver 07144.

Indicación sobre el dibujo:
1) Placa aislante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27806 Bases articuladas con amortiguador de vibraciones 165 kB

Planos

Bases articuladas con amortiguador de vibraciones

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1D3HH1H2H3
(bajo presión
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
TSWCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27806-110acero32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 316.68 MXN
27806-112acero40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 354.48 MXN
27806-116acero50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 426.44 MXN
27806-120acero60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 564.20 MXN
27806-310acero inoxidable32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 376.32 MXN
27806-312acero inoxidable40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 421.12 MXN
27806-316acero inoxidable50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 499.24 MXN
27806-320acero inoxidable60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 650.44 MXN