norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio, caucho nitrilo.Indicación:Los pies de máquina con amortiguador de vibraciones permanecen estables en vertical y en horizontal en caso de oscilaciones fuertes.
Las cargas permanentes pueden absorberse de forma óptima debido a la unión de metal y goma de gran calidad.
Los pies de máquina pueden atornillarse a la máquina con un husillo roscado.
Volumen de suministroEl husillo roscado M16X105 está incluido en el volumen de suministro ya montado.Indicación sobre el dibujo:
1) Dureza Shore
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27761 Pies de máquina de aluminio con amortiguador de vibraciones atornillables 210 kB
 Indicación técnica para pies de máquina de aluminio con amortiguador de vibraciones atornillables 185 kB

Planos

Pies de máquina de aluminio con amortiguador de vibraciones atornillables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDureza
Shore
Carga
recomendada
(N)
Carga
máx.
(N)
CADAcc.PrecioPedir
27761-303010002000 2,232.72 MXN
27761-505025005000 2,232.72 MXN
27761-7070350010000 2,232.72 MXN
27761-9090500015000 2,232.72 MXN