norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Casquillo de acero inoxidable 1.4301.
Junta de goma de silicona, comprobado FDA.

Versión:Casquillo pulido con un brillo intenso.
Junta de goma azul.
Indicación:Certificado según 3-A Sanitary Standard.
La cubierta de la rosca cubre la rosca externa sobresaliente, protegiéndola así de la suciedad.

La alta calidad de la superficie evita que se adhiera la suciedad y reduce los tiempos de limpieza al mínimo.
Aplicación:La cubierta de rosca es especialmente adecuada para máquinas, instalaciones y aparatos en la industria alimentaria, fábricas de cerveza u otras bebidas, productos lácteos o farmacéuticos.Accesorios:Pies regulables 27791-05.Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27791-10 Cubiertas de rosca de acero inoxidable en Hygienic DESIGN 252 kB
 norelem-3-A-Zertifikat-2025 164 kB

Planos

Cubiertas de rosca de acero inoxidable en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HTT1SWCADAcc.PrecioPedir
27791-10-111211224M121121210220 708.96 MXN
27791-10-111611224M161121210220 708.96 MXN
27791-10-112011530M201151210226 844.20 MXN
27791-10-112411535M241151210230 979.16 MXN