norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural,
dureza media, 60° Shore
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los pies de máquina son elementos de uso universal y eficacia probada que sirven como alojamiento elástico para máquinas de todo tipo. Cuando se desea evitar grandes movimientos en horizontal, se opta con mucha frecuencia por la instalación de pies de máquina. Su rigidez horizontal resulta mayor que la rigidez vertical en todas las direcciones. Si se utilizan correctamente, impiden con gran eficacia la propagación de sacudidas y ruidos.

Los pies de máquina con seguro contra rotura son ideales en situaciones de uso en las que haya que contar con fuerzas de tracción (p. ej. en la construcción naval).

Los valores de carga indicados son valores orientativos para la carga estática en caso de gomas con dureza de 60° Shore A.

Las perforaciones D2 se pueden también realizar con agujero alargado (ovalado), a diferencia del dibujo.
A petición:Pies de máquina con dureza de goma 40° o 70° Shore A.Indicación sobre el dibujo:
1) Con protección de ruptura
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27760 Pies de máquina 203 kB

Planos (vista completa)

Pies de máquina

Pies de máquina, forma A

Más información

Planos

Pies de máquina, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1ABDD1D2HLCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27760-062060ASin protección de ruptura856662M108,2301101,5 698.04 MXN
27760-078060ASin protección de ruptura1107878M109301281,8 698.04 MXN
27760-092060ASin protección de ruptura1109686M1210,2451403 835.24 MXN
27760-106060ASin protección de ruptura140110106M1212,4391703,6 721.00 MXN
27760-062160Acon protección de ruptura856662M108,2301101,5 880.04 MXN
27760-078160Acon protección de ruptura1107878M109301281,8 880.04 MXN
27760-092160Acon protección de ruptura1109686M1210,2451403 1,267.84 MXN
27760-106160Acon protección de ruptura140110106M1212,4391703,6 918.40 MXN

Pies de máquina, forma B

Más información

Planos

Pies de máquina, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1ADD1D2HLCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27760-150060BSin protección de ruptura132150M1612,5511688 1,100.12 MXN
27760-150160Bcon protección de ruptura132150M1612,5511688 1,473.92 MXN