|
|
27832Husillos roscados para pies regulables ECO de acero o acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los pies regulables ECO están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | L | L1 | SW | Capacidad de carga máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27832-080251 | acero | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 24.92 MXN | | 27832-080401 | acero | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 25.48 MXN | | 27832-080501 | acero | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 26.60 MXN | | 27832-080701 | acero | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 30.52 MXN | | 27832-080801 | acero | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 30.52 MXN | | 27832-081001 | acero | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 33.04 MXN | | 27832-081201 | acero | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 34.16 MXN | | 27832-100251 | acero | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 27.16 MXN | | 27832-100401 | acero | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 27.72 MXN | | 27832-100501 | acero | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 29.12 MXN | | 27832-100701 | acero | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 31.92 MXN | | 27832-100801 | acero | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 33.04 MXN | | 27832-101001 | acero | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 34.72 MXN | | 27832-101201 | acero | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 36.96 MXN | | 27832-120251 | acero | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 27.72 MXN | | 27832-120401 | acero | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 29.12 MXN | | 27832-120501 | acero | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 30.52 MXN | | 27832-120701 | acero | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 34.16 MXN | | 27832-120801 | acero | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 34.16 MXN | | 27832-121001 | acero | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 36.96 MXN | | 27832-121201 | acero | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 40.88 MXN | | 27832-160501 | acero | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 60.48 MXN | | 27832-161001 | acero | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 62.16 MXN | | 27832-161501 | acero | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 84.84 MXN | | 27832-080252 | acero inoxidable | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 50.68 MXN | | 27832-080402 | acero inoxidable | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 53.76 MXN | | 27832-080502 | acero inoxidable | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 59.36 MXN | | 27832-080702 | acero inoxidable | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 69.72 MXN | | 27832-080802 | acero inoxidable | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 73.92 MXN | | 27832-081002 | acero inoxidable | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 78.68 MXN | | 27832-081202 | acero inoxidable | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 82.32 MXN | | 27832-100252 | acero inoxidable | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 67.20 MXN | | 27832-100402 | acero inoxidable | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 69.72 MXN | | 27832-100502 | acero inoxidable | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 73.08 MXN | | 27832-100702 | acero inoxidable | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 76.72 MXN | | 27832-100802 | acero inoxidable | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 82.32 MXN | | 27832-101002 | acero inoxidable | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 85.68 MXN | | 27832-101202 | acero inoxidable | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 95.48 MXN | | 27832-120252 | acero inoxidable | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 82.88 MXN | | 27832-120402 | acero inoxidable | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 87.64 MXN | | 27832-120502 | acero inoxidable | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 91.00 MXN | | 27832-120702 | acero inoxidable | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 99.68 MXN | | 27832-120802 | acero inoxidable | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 102.76 MXN | | 27832-121002 | acero inoxidable | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 108.36 MXN | | 27832-121202 | acero inoxidable | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 117.04 MXN | | 27832-160502 | acero inoxidable | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 163.52 MXN | | 27832-161002 | acero inoxidable | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 164.64 MXN | | 27832-161502 | acero inoxidable | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 195.16 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|