norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.
Tornillo de acero.
Versión:Negro.
Tornillo cincado.
Indicación:Pie regulable con ranura en cruz en la base como ayuda de montaje.
Versión rígida.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27794 Pies regulables redondos 114 kB

Planos

Pies regulables redondos

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HH1LCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27794-3006X02030M61131203 11.20 MXN
27794-3006X03030M61141303 11.48 MXN
27794-3008X01630M81127163 12.04 MXN
27794-3008X02030M81131203 12.04 MXN
27794-3008X02530M81136253 12.32 MXN
27794-3008X03030M81141303 12.32 MXN
27794-3008X04030M81151403 13.44 MXN
27794-3010X02530M101136253 13.72 MXN
27794-3010X03030M101141303 14.84 MXN
27794-3010X03530M101146353 14.84 MXN
27794-4708X01647M81127164 14.28 MXN
27794-4708X02047M81131204 14.56 MXN
27794-4708X03047M81141304 14.56 MXN
27794-4708X04047M81151404 15.12 MXN
27794-4710X02047M101131204 18.48 MXN
27794-4710X03047M101141304 18.48 MXN
27794-4710X05547M101166554 22.96 MXN