norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polietileno.
Tornillo de acero.
Indicación:Pie regulable con superficie regulable hexagonal. Versión rígida.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27796 Pies regulables con hexágono 110 kB

Planos

Pies regulables con hexágono

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1HH1LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27796-2006X020M672720201,5 9.24 MXN
27796-2006X030M673730201,5 9.52 MXN
27796-2006X040M674740201,5 9.80 MXN
27796-2006X050M675750201,5 10.64 MXN
27796-2008X020M872720203 9.80 MXN
27796-2008X030M873730203 10.36 MXN
27796-2008X040M874740203 10.64 MXN
27796-2008X050M875750203 11.48 MXN
27796-2506X020M67,527,520251,5 9.52 MXN
27796-2506X030M67,537,530251,5 9.80 MXN
27796-2506X040M67,547,540251,5 10.36 MXN
27796-2506X050M67,557,550251,5 10.92 MXN
27796-2508X020M87,527,520253 8.96 MXN
27796-2508X030M87,537,530253 9.52 MXN
27796-2508X040M87,547,540253 10.36 MXN
27796-2508X050M87,557,550253 10.92 MXN
27796-2510X020M107,527,520254 10.92 MXN
27796-2510X030M107,537,530254 11.48 MXN
27796-3008X020M882820303 11.76 MXN
27796-3008X030M883830303 12.32 MXN
27796-3008X040M884840303 13.16 MXN
27796-3008X050M885850303 13.72 MXN
27796-3010X020M1082820303 12.32 MXN
27796-3010X030M1083830303 14.28 MXN