norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Lacado en amarillo o fosfatado en negro.Indicación:Los pies regulables están formados por una disco plano y un tornillo hueco.
El tornillo hueco adecuado debe seleccionarse en función del diámetro interior D1.
La capacidad de carga estática máxima puede tomarse de los tornillos huecos.
A petición:Otras dimensiones.Accesorios:Tornillo hueco 27793-10.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27793-04 Discos planos de acero para pies regulables 115 kB

Planos

Discos planos de acero para pies regulables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
Color
del cuerpo
de base
D

D1D2HCADAcc.PrecioPedir
27793-04-1110013lacadoamarillo RAL 10071001321,518 401.53 MXN
27793-04-1112022lacadoamarillo RAL 1007120223525 639.93 MXN
27793-04-1115022lacadoamarillo RAL 1007150223525 970.73 MXN
27793-04-1210013fosfatadoNegro1001321,518 401.53 MXN
27793-04-1212022fosfatadoNegro120223525 639.93 MXN
27793-04-1215022fosfatadoNegro150223525 970.73 MXN