norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tapones termoplásticos reforzados con fibra de vidrio.
Inserto roscado de latón.
Versión:Tapones negros. Inserto roscado niquelado.Indicación:Los tapones roscados se utilizan para la fijación sencilla de pies regulables y pies articulados en tubos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27836 Tapónes roscados para tubos 163 kB

Planos

Tapónes roscados para tubos

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCLSAdecuado para tubosCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27836-103010M103028,43327Ø 30 x 15 112.57 MXN
27836-123010M123028,43327Ø 30 x 15 112.57 MXN
27836-143010M143028,43327Ø 30 x 15 112.57 MXN
27836-163010M163028,43327Ø 30 x 15 112.57 MXN
27836-103815M103835,54335Ø 38 x 1,55 129.14 MXN
27836-123815M123835,54335Ø 38 x 1,55 129.14 MXN
27836-163815M163835,54335Ø 38 x 1,55 129.14 MXN
27836-104215M104239,94335Ø 42,4 x 1,56 144.48 MXN
27836-124215M124239,94335Ø 42,4 x 1,56 144.48 MXN
27836-164215M164239,94335Ø 42,4 x 1,56 144.48 MXN
27836-124815M124845,85544Ø 48,3 x 1,56 166.15 MXN
27836-144815M144845,85544Ø 48,3 x 1,56 166.15 MXN
27836-164815M164845,85544Ø 48,3 x 1,56 166.15 MXN
27836-204815M204845,85544Ø 48,3 x 1,56 166.15 MXN
27836-125015M125048,45544Ø 50,9 x 1,56 176.69 MXN
27836-145015M145048,45544Ø 50,9 x 1,56 176.69 MXN
27836-165015M165048,45544Ø 50,9 x 1,56 176.69 MXN
27836-205015M205048,45544Ø 50,9 x 1,56 176.69 MXN