norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.Versión:Estructura base negra.Indicación:El ajuste de los pies debe realizarse sin carga.
La capacidad de carga axial estática especificada se refiere a un tornillo de 10 mm, extraído y colocado totalmente plano.
Los tapones de ajuste no son aptos como deslizadores de carga ni tampoco están previstos para las cargas dinámicas.

La forma laminada de la tuerca se puede cerrar o interrumpir.

Forma A: a partir de 60 mm con tapa de la tuerca montada.
Aplicación:Los tapones de ajuste se utilizan en los tubos de acero, las cubiertas de tubos o en armazones base de aluminio en la industria y en usos profesionales y domésticos. Apto para suelos duros y blandos. Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27799-05 Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos 228 kB

Planos (vista completa)

Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos

Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Más información

Planos

Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
D

D1HH1LL1L2SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27799-05-0025152022para tubos redondosAredondo25M165519,72229,5241,5Ø25x1,5-2 23.24 MXN
27799-05-0025152060para tubos redondosAredondo25M165519,760-241,5Ø25x1,5-2 31.08 MXN
27799-05-0030101529para tubos redondosAredondo30M225519,729-283Ø30x1-1,5 25.20 MXN
27799-05-0030101560para tubos redondosAredondo30M225519,760-283Ø30x1-1,5 33.88 MXN
27799-05-0032152029para tubos redondosAredondo32M225519,729-283Ø32x1,5-2 25.48 MXN
27799-05-0032152060para tubos redondosAredondo32M225519,760-283Ø32x1,5-2 34.44 MXN
27799-05-0035152029para tubos redondosAredondo35M225529,329-283Ø35x1,5-2 28.84 MXN
27799-05-0035202529para tubos redondosAredondo35M225529,329-283Ø35x2-2,5 29.96 MXN
27799-05-0035152060para tubos redondosAredondo35M225529,360-283Ø35x1,5-2 38.08 MXN
27799-05-0035202560para tubos redondosAredondo35M225529,360-283Ø35x2-2,5 41.44 MXN
27799-05-0038152029para tubos redondosAredondo38M225529,329-283Ø38x1,5-2 28.28 MXN
27799-05-0038152060para tubos redondosAredondo38M225529,360-283Ø38x1,5-2 38.64 MXN
27799-05-0040152029para tubos redondosAredondo40M225529,329-283Ø40x1,5-2 34.16 MXN
27799-05-0040202529para tubos redondosAredondo40M225529,329-283Ø40x2-2,5 36.68 MXN
27799-05-0040152060para tubos redondosAredondo40M225529,360-283Ø40x1,5-2 44.80 MXN
27799-05-0040202560para tubos redondosAredondo40M225529,360-283Ø40x2-2,5 45.92 MXN
27799-05-0042152031para tubos redondosAredondo42M305529,331-413Ø42x1,5-2 42.00 MXN
27799-05-0042152060para tubos redondosAredondo42M305529,360-413Ø42x1,5-2 52.36 MXN
27799-05-0045152031para tubos redondosAredondo45M305529,331-413Ø45x1,5-2 43.68 MXN
27799-05-0045152060para tubos redondosAredondo45M305529,360-413Ø45x1,5-2 53.48 MXN
27799-05-0050152031para tubos redondosAredondo50M305529,331-413Ø50x1,5-2 47.32 MXN
27799-05-0050202531para tubos redondosAredondo50M305529,331-413Ø50x2-2,5 50.12 MXN
27799-05-0050152060para tubos redondosAredondo50M305529,360-413Ø50x1,5-2 56.84 MXN
27799-05-0050202560para tubos redondosAredondo50M305529,360-413Ø50x2-2,5 60.76 MXN
27799-05-0051122031para tubos redondosAredondo50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 47.32 MXN
27799-05-0051122060para tubos redondosAredondo50,8M305529,360-413Ø50,8x1,2-2 56.84 MXN
27799-05-0060152080para tubos redondosAredondo60S42X261034,780-583Ø60x1,5-2 133.28 MXN
27799-05-0080152040para tubos redondosAredondo80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 115.64 MXN
27799-05-0080152080para tubos redondosAredondo80S56X261034,780-743Ø80x1,5-2 150.08 MXN

Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados

Más información

Planos

Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
AD1

HH1LL1RSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27799-05-3030152029para tubos cuadradosBCuadrado30M225519,529628330x30x1,5-2 18.48 MXN
27799-05-3030152060para tubos cuadradosBCuadrado30M225519,560628330x30x1,5-2 25.76 MXN

Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares

Más información

Planos

Tapones de ajuste de plástico sin inserto para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaModelo
de forma
ABD1

HH1LL1SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27799-05-6040152029Para tubos rectangularesCRectangular6040M2255292928460x40x1,5-2 53.76 MXN
27799-05-6040152060Para tubos rectangularesCRectangular6040M2255296028460x40x1,5-2 58.24 MXN