norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.Versión:Estructura base negra.Indicación:Los tapones roscados se utilizan para la fijación sencilla de pies regulables y pies articulados en tubos.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27836-05 Tapones roscados de plástico para tubos redondos 200 kB

Planos

Tapones roscados de plástico para tubos redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HLL1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
27836-05-002208152022M8516,514,52Ø22x1,5-2 15.40 MXN
27836-05-002508152025M8516,514,52Ø25x1,5-2 17.64 MXN
27836-05-002808152028M8516,514,52Ø28x1,5-2 20.16 MXN
27836-05-003008152030M8516,514,52Ø30x1,5-2 21.84 MXN
27836-05-003208152032M852414,52Ø32x1,5-2 24.36 MXN
27836-05-003508152035M852414,52Ø35x1,5-2 27.44 MXN
27836-05-003808152038M852414,52Ø38x1,5-2 38.92 MXN
27836-05-004008152040M852414,52Ø40x1,5-2 39.20 MXN
27836-05-004208152042M852414,52Ø42x1,5-2 45.08 MXN
27836-05-004508152045M852414,52Ø45x1,5-2 49.56 MXN
27836-05-005008152050M852414,52Ø50x1,5-2 55.16 MXN
27836-05-005108101650,8M852414,52Ø50,8x1-1,6 61.60 MXN
27836-05-002210152022M10516,514,52Ø22x1,5-2 14.28 MXN
27836-05-002510152025M10516,514,52Ø25x1,5-2 16.80 MXN
27836-05-002810152028M10516,514,52Ø28x1,5-2 19.60 MXN
27836-05-003010152030M10516,514,52Ø30x1,5-2 20.44 MXN
27836-05-003210152032M1052414,52Ø32x1,5-2 22.96 MXN
27836-05-003510152035M1052414,52Ø35x1,5-2 27.16 MXN
27836-05-003810152038M1052414,52Ø38x1,5-2 37.80 MXN
27836-05-004010152040M1052414,52Ø40x1,5-2 38.08 MXN
27836-05-004210152042M1052414,52Ø42x1,5-2 41.44 MXN
27836-05-004510152045M1052414,52Ø45x1,5-2 45.36 MXN
27836-05-005010152050M1052414,52Ø50x1,5-2 52.64 MXN
27836-05-005110101650,8M1052414,52Ø50,8x1-1,6 57.12 MXN
27836-05-006110081360M10532172Ø60x0,8-1,25 117.88 MXN
27836-05-002512152025M12516,514,52Ø25x1,5-2 16.24 MXN
27836-05-002812152028M12516,514,52Ø28x1,5-2 18.76 MXN
27836-05-003012152030M12516,514,52Ø30x1,5-2 19.88 MXN
27836-05-003212152032M1252414,52Ø32x1,5-2 22.12 MXN
27836-05-003512152035M1252414,52Ø35x1,5-2 26.04 MXN
27836-05-003812152038M1252414,52Ø38x1,5-2 36.96 MXN
27836-05-004012152040M1252414,52Ø40x1,5-2 37.24 MXN
27836-05-004212152042M1252414,52Ø42x1,5-2 39.48 MXN
27836-05-004512152045M1252414,52Ø45x1,5-2 42.84 MXN
27836-05-005012152050M1252414,52Ø50x1,5-2 51.52 MXN
27836-05-005112101650,8M1252414,52Ø50,8x1-1,6 53.20 MXN