|
|
21245-01Elemento de sujeción para cojinete de deslizamiento de mesa... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Elemento de sujeción de acero. Tornillo de sujeción de latón.Versión:Elemento de sujeción de acabado natural.Indicación:Elemento de sujeción para el atornillamiento en el anillo exterior del cojinete de deslizamiento de mesa redonda 21245-01. Con par de apriete de 1 Nm es posible un par de retención de 10 Nm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | E | E2 | H | H1 | K1 | Adecuado para | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21245-01-9100 | 100 | 91 | 60° | 45° | 8 | 3,2 | Ø 4,5 | 21245-01-1110030 | | | 640.08 MXN | | 21245-01-9160 | 160 | 145 | 35° | 18° | 10 | - | DIN 7984 M5 | 21245-01-1116060 | | | 691.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|