|
|
21555Unidades de carcasas lineales Quadro, abiertas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.Versión:Carcasa con acabado natural.Indicación:Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas están compuestas de una carcasa de aluminio prensado por extrusión, cuatro rodamientos lineales de bolas montados con dispositivo de autoalineación 21510 y una junta por los dos lados. Fijación de los rodamientos en la carcasa con tornillos de cabeza cilíndrica.
Tolerancia de árbol recomendada: h6.
Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas (x4).A petición:Las unidades de carcasas lineales se pueden equipar con todos los rodamientos lineales de bolas que se incluyen en este catálogo.Accesorios:Juntas adicionales 21560. Árboles guía de precisión 21590 o 21595. Tornillos de fijación 07160 o 07161.Indicación sobre el dibujo:1) Perforación de centrado Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | D | D1 | D2 | D3 | E | E1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | M | W | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21555-121012 | 85 | 12 | 22 | 5,3 | 10 | 73 | 42 | 30 | 18 | 13 | 5,4 | 10 | 16,65 | M6 | 7 | | | 5,841.64 MXN | | 21555-161012 | 100 | 16 | 26 | 5,3 | 10 | 88 | 54 | 35 | 22 | 13 | 5,4 | 12 | 22 | M6 | 9,4 | | | 6,396.60 MXN | | 21555-201012 | 130 | 20 | 32 | 6,8 | 11 | 115 | 72 | 42 | 25 | 18 | 6,4 | 13 | 25 | M8 | 10,2 | | | 8,180.20 MXN | | 21555-251012 | 160 | 25 | 40 | 9 | 15 | 140 | 88 | 51 | 30 | 22 | 8,6 | 15 | 31,5 | M10 | 12,9 | | | 11,248.44 MXN | | 21555-301012 | 180 | 30 | 47 | 10,5 | 18 | 158 | 96 | 60 | 35 | 26 | 10,6 | 16 | 33 | M12 | 13,9 | | | 14,140.84 MXN | | 21555-401012 | 230 | 40 | 62 | 13,5 | 20 | 202 | 122 | 77 | 45 | 34 | 12,6 | 20 | 43,5 | M16 | 18,2 | | | 15,576.12 MXN | | 21555-501012 | 280 | 50 | 75 | 13,5 | 20 | 250 | 152 | 93 | 55 | 34 | 12,6 | 40 | 52,5 | M16 | 22 | | | 21,744.52 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|