|
|
21530Unidades de carcasas lineales individuales, cerradas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.Versión:Carcasa con acabado natural.Indicación:Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas están compuestas de una carcasa de aluminio prensado por extrusión, un rodamiento lineal de bolas montado con dispositivo de autoalineación 21510 y una junta por los dos lados. Fijación del rodamiento en la carcasa con circlips DIN 472.
Tolerancia de árbol recomendada: h6.
Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas.A petición:Las unidades de carcasas lineales se pueden equipar con todos los rodamientos lineales de bolas que se incluyen en este catálogo.Accesorios:Juntas adicionales 21560. Árboles guía de precisión 21595. Tornillos de fijación 07160 o 07161.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | D | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21530-121002 | 43 | 12 | 22 | 4,2 | 8 | 23 | 32 | 35 | 18 | 13 | 25 | 10 | 39 | M5 | | | 1,397.20 MXN | | 21530-161002 | 53 | 16 | 26 | 5,2 | 10 | 26 | 40 | 42 | 22 | 13 | 30 | 12 | 43 | M6 | | | 1,439.48 MXN | | 21530-201002 | 60 | 20 | 32 | 6,8 | 11 | 32 | 45 | 50 | 25 | 18 | 34 | 13 | 54 | M8 | | | 1,748.32 MXN | | 21530-251002 | 78 | 25 | 40 | 8,6 | 15 | 40 | 60 | 60 | 30 | 22 | 40 | 15 | 67 | M10 | | | 2,261.28 MXN | | 21530-301002 | 87 | 30 | 47 | 8,6 | 15 | 45 | 68 | 70 | 35 | 22 | 48 | 16 | 79 | M10 | | | 2,843.96 MXN | | 21530-401002 | 108 | 40 | 62 | 10,3 | 18 | 58 | 86 | 90 | 45 | 26 | 60 | 20 | 91 | M12 | | | 3,803.80 MXN | | 21530-501002 | 132 | 50 | 75 | 14,25 | 20 | 50 | 108 | 105 | 50 | 34 | 49 | 20 | 113 | M16 | | | 5,649.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|