norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Dorso de las correas y dientes de las correas CR.
Cuerdas de tracción de trama de vidrio.
Tejido de la cubierta dentada de poliamida.
Indicación:Correas dentadas sin fin con perfil en forma de arco según ISO 13050 con división métrica. Mediante la forma semicircular del contorno dentado se logra una seguridad especialmente elevada respecto a un salto de diente, unido a un engranaje dentado muy concéntrico.
Mediante el engranaje dentado redondo se reduce considerablemente el ruido de funcionamiento.
Las correas dentadas son robustas, económicas y versátiles.
Rango de temperatura:Desde -20 °C hasta +100 °CCaracterísticas:- Velocidad de las correas vmax admisible 50 m/s
- Potencia transmisible hasta 8,42 kW
- Revoluciones admisibles hasta 14000 r.p.m.
- Poco mantenimiento y ruido
- Muy buena resistencia química, sobre todo contra aceites, grasas y carburantes
- Posicionamiento exacto y ángulo fiable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22062 Correas dentadasperfil HTD 5M 168 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22062 727 kB

Planos

Correas dentadasperfil HTD 5M

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAnchura de correaNúmero
de
dientes
Longitud efectivaCADAcc.PrecioPedir
22062-0515X02751555275 225.75 MXN
22062-0515X03001560300 240.51 MXN
22062-0515X03301566330 243.21 MXN
22062-0515X03501570350 244.72 MXN
22062-0515X03751575375 253.15 MXN
22062-0515X03851577385 262.78 MXN
22062-0515X04001580400 262.78 MXN
22062-0515X04251585425 267.29 MXN
22062-0515X04501590450 274.51 MXN
22062-0515X04601592460 277.23 MXN
22062-0515X04751595475 282.04 MXN
22062-0515X050015100500 284.14 MXN
22062-0515X053515107535 299.50 MXN
22062-0515X055015110550 303.41 MXN
22062-0515X056515113565 307.33 MXN
22062-0515X060015120600 311.54 MXN
22062-0515X061515123615 311.54 MXN
22062-0515X062015124620 313.35 MXN
22062-0515X063015126630 316.96 MXN
22062-0515X063515127635 316.96 MXN
22062-0515X066515133665 322.98 MXN
22062-0515X070015140700 338.32 MXN
22062-0515X071015142710 346.15 MXN
22062-0515X074015148740 350.67 MXN
22062-0515X075515151755 355.78 MXN
22062-0515X080015160800 360.30 MXN
22062-0515X083515167835 367.53 MXN
22062-0515X084015168840 371.74 MXN
22062-0515X086015172860 382.27 MXN
22062-0515X089015178890 390.10 MXN
22062-0515X090015180900 394.91 MXN
22062-0515X092515185925 404.85 MXN
22062-0515X095015190950 409.36 MXN
22062-0515X1000152001000 411.77 MXN
22062-0515X1050152101050 434.35 MXN
22062-0515X1125152251125 450.60 MXN
22062-0515X1200152401200 463.25 MXN
22062-0515X1270152541270 480.10 MXN
22062-0515X1420152841420 538.79 MXN
22062-0515X1500153001500 595.98 MXN
22062-0515X1595153191595 718.49 MXN
22062-0515X1690153381690 762.44 MXN
22062-0515X1800153601800 828.06 MXN
22062-0515X2000154002000 896.98 MXN
22062-0525X02752555275 357.59 MXN
22062-0525X03002560300 375.96 MXN
22062-0525X03302566330 390.10 MXN
22062-0525X03502570350 404.85 MXN
22062-0525X03752575375 416.58 MXN
22062-0525X03852577385 424.41 MXN
22062-0525X04002580400 424.41 MXN
22062-0525X04252585425 441.27 MXN
22062-0525X04502590450 450.60 MXN
22062-0525X04602592460 456.02 MXN
22062-0525X04752595475 460.53 MXN
22062-0525X050025100500 474.68 MXN
22062-0525X053525107535 487.93 MXN
22062-0525X055025110550 495.45 MXN
22062-0525X056525113565 502.98 MXN
22062-0525X060025120600 514.71 MXN
22062-0525X061525123615 517.43 MXN
22062-0525X062025124620 522.24 MXN
22062-0525X063025126630 524.34 MXN
22062-0525X063525127635 527.06 MXN
22062-0525X066525133665 538.79 MXN
22062-0525X070025140700 548.73 MXN
22062-0525X071025142710 558.05 MXN
22062-0525X074025148740 571.90 MXN
22062-0525X075525151755 591.16 MXN
22062-0525X080025160800 602.60 MXN
22062-0525X083525167835 610.74 MXN
22062-0525X084025168840 622.47 MXN
22062-0525X086025172860 632.41 MXN
22062-0525X089025178890 641.73 MXN
22062-0525X090025180900 654.08 MXN
22062-0525X092525185925 664.31 MXN
22062-0525X095025190950 673.95 MXN
22062-0525X1000252001000 681.17 MXN
22062-0525X1050252101050 704.05 MXN
22062-0525X1125252251125 747.68 MXN
22062-0525X1200252401200 772.07 MXN
22062-0525X1270252541270 788.93 MXN
22062-0525X1420252841420 887.05 MXN
22062-0525X1500253001500 983.67 MXN
22062-0525X1595253191595 1,083.31 MXN
22062-0525X1690253381690 1,142.30 MXN
22062-0525X1800253601800 1,373.47 MXN
22062-0525X2000254002000 1,490.26 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50