|
|
22008Árboles dentados perfil AT |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Perfil AT estándar con división métrica (dentado trapezoidal). Para fabricar poleas dentadas propias.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Perfil | Número de dientes | D | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22008-05012 | AT5 | 12 | 17,85 | 140 | 125 | | | 603.96 MXN | | 22008-05013 | AT5 | 13 | 19,45 | 140 | 125 | | | 612.08 MXN | | 22008-05014 | AT5 | 14 | 21,05 | 140 | 132 | | | 633.08 MXN | | 22008-05015 | AT5 | 15 | 22,65 | 140 | 132 | | | 657.44 MXN | | 22008-05016 | AT5 | 16 | 24,2 | 140 | 140 | | | 714.56 MXN | | 22008-05017 | AT5 | 17 | 25,8 | 140 | 140 | | | 759.36 MXN | | 22008-05018 | AT5 | 18 | 27,4 | 140 | 140 | | | 837.76 MXN | | 22008-05019 | AT5 | 19 | 29 | 140 | 140 | | | 886.48 MXN | | 22008-05020 | AT5 | 20 | 30,6 | 160 | 160 | | | 912.24 MXN | | 22008-05021 | AT5 | 21 | 32,3 | 160 | 160 | | | 945.00 MXN | | 22008-05022 | AT5 | 22 | 33,85 | 160 | 160 | | | 1,025.36 MXN | | 22008-05023 | AT5 | 23 | 35,45 | 160 | 160 | | | 1,035.72 MXN | | 22008-05024 | AT5 | 24 | 37 | 160 | 160 | | | 1,097.32 MXN | | 22008-05025 | AT5 | 25 | 38,6 | 160 | 160 | | | 1,160.32 MXN | | 22008-05026 | AT5 | 26 | 40,2 | 160 | 160 | | | 1,256.36 MXN | | 22008-05027 | AT5 | 27 | 41,8 | 160 | 160 | | | 1,265.60 MXN | | 22008-05028 | AT5 | 28 | 43,35 | 160 | 160 | | | 1,367.24 MXN | | 22008-05030 | AT5 | 30 | 46,55 | 160 | 160 | | | 1,454.04 MXN | | 22008-05032 | AT5 | 32 | 49,7 | 160 | 160 | | | 1,542.24 MXN | | 22008-05034 | AT5 | 34 | 52,85 | 160 | 160 | | | 1,779.68 MXN | | 22008-05036 | AT5 | 36 | 56,05 | 160 | 160 | | | 2,031.40 MXN | | 22008-05038 | AT5 | 38 | 59,25 | 160 | 160 | | | 2,145.08 MXN | | 22008-05040 | AT5 | 40 | 62,45 | 160 | 160 | | | 2,219.00 MXN | | 22008-05042 | AT5 | 42 | 65,6 | 160 | 160 | | | 2,289.56 MXN | | 22008-05044 | AT5 | 44 | 68,8 | 160 | 160 | | | 2,322.32 MXN | | 22008-05046 | AT5 | 46 | 72 | 160 | 160 | | | 2,453.08 MXN | | 22008-05048 | AT5 | 48 | 75,15 | 160 | 160 | | | 2,591.12 MXN | | 22008-05052 | AT5 | 52 | 81,55 | 160 | 160 | | | 2,618.84 MXN | | 22008-05056 | AT5 | 56 | 87,9 | 160 | 160 | | | 2,992.64 MXN | | 22008-05058 | AT5 | 58 | 91,1 | 160 | 160 | | | 3,162.04 MXN | | 22008-05060 | AT5 | 60 | 94,25 | 160 | 160 | | | 3,433.92 MXN | | 22008-05064 | AT5 | 64 | 100,65 | 160 | 160 | | | 3,746.96 MXN | | 22008-05072 | AT5 | 72 | 113,25 | 160 | 160 | | | 4,729.76 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Perfil | Número de dientes | D | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22008-10015 | AT10 | 15 | 45,9 | 160 | 160 | | | 1,329.16 MXN | | 22008-10016 | AT10 | 16 | 49,05 | 160 | 160 | | | 1,409.52 MXN | | 22008-10017 | AT10 | 17 | 52,25 | 160 | 160 | | | 1,529.08 MXN | | 22008-10018 | AT10 | 18 | 55,45 | 160 | 160 | | | 1,653.68 MXN | | 22008-10019 | AT10 | 19 | 58,6 | 160 | 160 | | | 1,825.32 MXN | | 22008-10020 | AT10 | 20 | 61,8 | 160 | 160 | | | 1,966.16 MXN | | 22008-10021 | AT10 | 21 | 65 | 160 | 160 | | | 2,113.16 MXN | | 22008-10022 | AT10 | 22 | 68,15 | 160 | 160 | | | 2,455.32 MXN | | 22008-10023 | AT10 | 23 | 71,35 | 160 | 160 | | | 2,472.40 MXN | | 22008-10024 | AT10 | 24 | 74,55 | 160 | 160 | | | 2,744.28 MXN | | 22008-10025 | AT10 | 25 | 77,7 | 160 | 160 | | | 2,765.84 MXN | | 22008-10026 | AT10 | 26 | 80,9 | 160 | 160 | | | 2,813.16 MXN | | 22008-10027 | AT10 | 27 | 84,1 | 160 | 160 | | | 2,957.64 MXN | | 22008-10028 | AT10 | 28 | 87,25 | 160 | 160 | | | 3,382.40 MXN | | 22008-10030 | AT10 | 30 | 93,65 | 160 | 160 | | | 3,458.00 MXN | | 22008-10032 | AT10 | 32 | 100 | 160 | 160 | | | 3,538.64 MXN | | 22008-10034 | AT10 | 34 | 106,4 | 160 | 160 | | | 3,854.48 MXN | | 22008-10036 | AT10 | 36 | 112,75 | 160 | 160 | | | 4,489.52 MXN | | 22008-10038 | AT10 | 38 | 119,1 | 160 | 160 | | | 4,851.00 MXN | | 22008-10040 | AT10 | 40 | 125,45 | 160 | 160 | | | 5,225.64 MXN | | 22008-10042 | AT10 | 42 | 131,85 | 160 | 160 | | | 5,405.40 MXN | | 22008-10044 | AT10 | 44 | 138,2 | 160 | 160 | | | 5,779.20 MXN | | 22008-10046 | AT10 | 46 | 144,55 | 160 | 160 | | | 6,851.04 MXN | | 22008-10048 | AT10 | 48 | 150,95 | 160 | 160 | | | 7,299.04 MXN | | 22008-10052 | AT10 | 52 | 163,65 | 160 | 160 | | | 7,372.96 MXN | | 22008-10056 | AT10 | 56 | 176,4 | 160 | 160 | | | 8,239.28 MXN | | 22008-10058 | AT10 | 58 | 182,75 | 160 | 160 | | | 9,150.68 MXN | | 22008-10060 | AT10 | 60 | 189,1 | 160 | 160 | | | 10,071.60 MXN | | 22008-10070 | AT10 | 70 | 220,95 | 160 | 160 | | | 11,635.12 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|