|
|
22062Correas dentadas perfil HTD 8M |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Dorso de las correas y dientes de las correas CR. Cuerdas de tracción de trama de vidrio. Tejido de la cubierta dentada de poliamida.Indicación:Correas dentadas sin fin con perfil en forma de arco según ISO 13050 con división métrica. Mediante la forma semicircular del contorno dentado se logra una seguridad especialmente elevada respecto a un salto de diente, unido a un engranaje dentado muy concéntrico. Mediante el engranaje dentado redondo se reduce considerablemente el ruido de funcionamiento. Las correas dentadas son robustas, económicas y versátiles.Rango de temperatura:Desde -20 °C hasta +100 °CCaracterísticas:- Velocidad de las correas vmax admisible 50 m/s - Potencia transmisible hasta 99,1 kW - Revoluciones admisibles hasta 6000 r.p.m. - Poco mantenimiento y ruido - Muy buena resistencia química, sobre todo contra aceites, grasas y carburantes - Posicionamiento exacto y ángulo fiableCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Anchura de correa | Número de dientes | Longitud efectiva | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22062-0820X0288 | 20 | 36 | 288 | | | 208.04 MXN | | 22062-0820X0304 | 20 | 38 | 304 | | | 220.92 MXN | | 22062-0820X0352 | 20 | 44 | 352 | | | 238.28 MXN | | 22062-0820X0376 | 20 | 47 | 376 | | | 253.12 MXN | | 22062-0820X0400 | 20 | 50 | 400 | | | 271.04 MXN | | 22062-0820X0416 | 20 | 52 | 416 | | | 271.04 MXN | | 22062-0820X0424 | 20 | 53 | 424 | | | 288.12 MXN | | 22062-0820X0480 | 20 | 60 | 480 | | | 315.28 MXN | | 22062-0820X0560 | 20 | 70 | 560 | | | 359.80 MXN | | 22062-0820X0600 | 20 | 75 | 600 | | | 372.12 MXN | | 22062-0820X0640 | 20 | 80 | 640 | | | 394.52 MXN | | 22062-0820X0656 | 20 | 82 | 656 | | | 411.88 MXN | | 22062-0820X0688 | 20 | 86 | 688 | | | 424.76 MXN | | 22062-0820X0720 | 20 | 90 | 720 | | | 424.76 MXN | | 22062-0820X0784 | 20 | 98 | 784 | | | 446.32 MXN | | 22062-0820X0800 | 20 | 100 | 800 | | | 451.36 MXN | | 22062-0820X0880 | 20 | 110 | 880 | | | 480.76 MXN | | 22062-0820X0920 | 20 | 115 | 920 | | | 503.72 MXN | | 22062-0820X0960 | 20 | 120 | 960 | | | 513.52 MXN | | 22062-0820X1040 | 20 | 130 | 1040 | | | 553.28 MXN | | 22062-0820X1120 | 20 | 140 | 1120 | | | 577.92 MXN | | 22062-0820X1160 | 20 | 145 | 1160 | | | 595.56 MXN | | 22062-0820X1200 | 20 | 150 | 1200 | | | 610.68 MXN | | 22062-0820X1280 | 20 | 160 | 1280 | | | 643.16 MXN | | 22062-0820X1304 | 20 | 163 | 1304 | | | 652.96 MXN | | 22062-0820X1360 | 20 | 170 | 1360 | | | 672.84 MXN | | 22062-0820X1424 | 20 | 178 | 1424 | | | 682.36 MXN | | 22062-0820X1440 | 20 | 180 | 1440 | | | 697.48 MXN | | 22062-0820X1520 | 20 | 190 | 1520 | | | 729.40 MXN | | 22062-0820X1600 | 20 | 200 | 1600 | | | 751.52 MXN | | 22062-0820X1760 | 20 | 220 | 1760 | | | 818.72 MXN | | 22062-0820X1800 | 20 | 225 | 1800 | | | 831.60 MXN | | 22062-0820X2000 | 20 | 250 | 2000 | | | 922.60 MXN | | 22062-0820X2248 | 20 | 281 | 2248 | | | 997.08 MXN | | 22062-0820X2400 | 20 | 300 | 2400 | | | 1,071.84 MXN | | 22062-0820X2600 | 20 | 325 | 2600 | | | 1,139.04 MXN | | 22062-0820X2800 | 20 | 350 | 2800 | | | 1,230.04 MXN | | 22062-0820X3008 | 20 | 376 | 3008 | | | 1,287.72 MXN | | 22062-0820X3280 | 20 | 410 | 3280 | | | 1,441.16 MXN | | 22062-0820X3408 | 20 | 426 | 3408 | | | 1,513.12 MXN | | 22062-0820X3808 | 20 | 476 | 3808 | | | 1,761.20 MXN | | 22062-0830X0288 | 30 | 36 | 288 | | | 310.24 MXN | | 22062-0830X0304 | 30 | 38 | 304 | | | 337.40 MXN | | 22062-0830X0352 | 30 | 44 | 352 | | | 357.00 MXN | | 22062-0830X0376 | 30 | 47 | 376 | | | 376.88 MXN | | 22062-0830X0400 | 30 | 50 | 400 | | | 401.80 MXN | | 22062-0830X0416 | 30 | 52 | 416 | | | 401.80 MXN | | 22062-0830X0424 | 30 | 53 | 424 | | | 424.76 MXN | | 22062-0830X0480 | 30 | 60 | 480 | | | 471.24 MXN | | 22062-0830X0560 | 30 | 70 | 560 | | | 538.72 MXN | | 22062-0830X0600 | 30 | 75 | 600 | | | 559.16 MXN | | 22062-0830X0640 | 30 | 80 | 640 | | | 589.96 MXN | | 22062-0830X0656 | 30 | 82 | 656 | | | 610.68 MXN | | 22062-0830X0688 | 30 | 86 | 688 | | | 632.80 MXN | | 22062-0830X0720 | 30 | 90 | 720 | | | 632.80 MXN | | 22062-0830X0784 | 30 | 98 | 784 | | | 659.40 MXN | | 22062-0830X0800 | 30 | 100 | 800 | | | 677.32 MXN | | 22062-0830X0880 | 30 | 110 | 880 | | | 714.56 MXN | | 22062-0830X0920 | 30 | 115 | 920 | | | 749.00 MXN | | 22062-0830X0960 | 30 | 120 | 960 | | | 767.20 MXN | | 22062-0830X1040 | 30 | 130 | 1040 | | | 818.72 MXN | | 22062-0830X1120 | 30 | 140 | 1120 | | | 866.04 MXN | | 22062-0830X1160 | 30 | 145 | 1160 | | | 895.72 MXN | | 22062-0830X1200 | 30 | 150 | 1200 | | | 910.56 MXN | | 22062-0830X1280 | 30 | 160 | 1280 | | | 962.64 MXN | | 22062-0830X1304 | 30 | 163 | 1304 | | | 977.48 MXN | | 22062-0830X1360 | 30 | 170 | 1360 | | | 1,012.20 MXN | | 22062-0830X1424 | 30 | 178 | 1424 | | | 1,027.04 MXN | | 22062-0830X1440 | 30 | 180 | 1440 | | | 1,044.68 MXN | | 22062-0830X1520 | 30 | 190 | 1520 | | | 1,081.36 MXN | | 22062-0830X1600 | 30 | 200 | 1600 | | | 1,121.68 MXN | | 22062-0830X1760 | 30 | 220 | 1760 | | | 1,220.24 MXN | | 22062-0830X1800 | 30 | 225 | 1800 | | | 1,248.24 MXN | | 22062-0830X2000 | 30 | 250 | 2000 | | | 1,377.32 MXN | | 22062-0830X2248 | 30 | 281 | 2248 | | | 1,492.96 MXN | | 22062-0830X2400 | 30 | 300 | 2400 | | | 1,607.48 MXN | | 22062-0830X2600 | 30 | 325 | 2600 | | | 1,713.88 MXN | | 22062-0830X2800 | 30 | 350 | 2800 | | | 1,840.44 MXN | | 22062-0830X3008 | 30 | 376 | 3008 | | | 1,922.20 MXN | | 22062-0830X3280 | 30 | 410 | 3280 | | | 2,160.76 MXN | | 22062-0830X3408 | 30 | 426 | 3408 | | | 2,264.92 MXN | | 22062-0830X3808 | 30 | 476 | 3808 | | | 2,538.20 MXN | | 22062-0850X0288 | 50 | 36 | 288 | | | 513.52 MXN | | 22062-0850X0304 | 50 | 38 | 304 | | | 555.24 MXN | | 22062-0850X0352 | 50 | 44 | 352 | | | 595.56 MXN | | 22062-0850X0376 | 50 | 47 | 376 | | | 632.80 MXN | | 22062-0850X0400 | 50 | 50 | 400 | | | 672.84 MXN | | 22062-0850X0416 | 50 | 52 | 416 | | | 672.84 MXN | | 22062-0850X0424 | 50 | 53 | 424 | | | 709.24 MXN | | 22062-0850X0480 | 50 | 60 | 480 | | | 783.72 MXN | | 22062-0850X0560 | 50 | 70 | 560 | | | 887.88 MXN | | 22062-0850X0600 | 50 | 75 | 600 | | | 922.60 MXN | | 22062-0850X0640 | 50 | 80 | 640 | | | 967.40 MXN | | 22062-0850X0656 | 50 | 82 | 656 | | | 1,007.16 MXN | | 22062-0850X0688 | 50 | 86 | 688 | | | 1,049.44 MXN | | 22062-0850X0720 | 50 | 90 | 720 | | | 1,049.44 MXN | | 22062-0850X0784 | 50 | 98 | 784 | | | 1,096.48 MXN | | 22062-0850X0800 | 50 | 100 | 800 | | | 1,116.08 MXN | | 22062-0850X0880 | 50 | 110 | 880 | | | 1,180.48 MXN | | 22062-0850X0920 | 50 | 115 | 920 | | | 1,240.12 MXN | | 22062-0850X0960 | 50 | 120 | 960 | | | 1,268.12 MXN | | 22062-0850X1040 | 50 | 130 | 1040 | | | 1,359.12 MXN | | 22062-0850X1120 | 50 | 140 | 1120 | | | 1,438.92 MXN | | 22062-0850X1160 | 50 | 145 | 1160 | | | 1,476.16 MXN | | 22062-0850X1200 | 50 | 150 | 1200 | | | 1,510.60 MXN | | 22062-0850X1280 | 50 | 160 | 1280 | | | 1,592.64 MXN | | 22062-0850X1304 | 50 | 163 | 1304 | | | 1,625.12 MXN | | 22062-0850X1360 | 50 | 170 | 1360 | | | 1,671.60 MXN | | 22062-0850X1424 | 50 | 178 | 1424 | | | 1,701.56 MXN | | 22062-0850X1440 | 50 | 180 | 1440 | | | 1,729.00 MXN | | 22062-0850X1520 | 50 | 190 | 1520 | | | 1,740.76 MXN | | 22062-0850X1600 | 50 | 200 | 1600 | | | 1,865.08 MXN | | 22062-0850X1760 | 50 | 220 | 1760 | | | 2,029.16 MXN | | 22062-0850X1800 | 50 | 225 | 1800 | | | 2,061.36 MXN | | 22062-0850X2000 | 50 | 250 | 2000 | | | 2,289.84 MXN | | 22062-0850X2248 | 50 | 281 | 2248 | | | 2,483.32 MXN | | 22062-0850X2400 | 50 | 300 | 2400 | | | 2,676.80 MXN | | 22062-0850X2600 | 50 | 325 | 2600 | | | 2,847.60 MXN | | 22062-0850X2800 | 50 | 350 | 2800 | | | 3,065.72 MXN | | 22062-0850X3008 | 50 | 376 | 3008 | | | 3,197.32 MXN | | 22062-0850X3280 | 50 | 410 | 3280 | | | 3,461.64 MXN | | 22062-0850X3408 | 50 | 426 | 3408 | | | 3,630.76 MXN | | 22062-0850X3808 | 50 | 476 | 3808 | | | 4,219.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|