norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Rodillo de plástico PA6.
Rodamiento de bolas de acero de apoyo de cilindros.
Tornillo y tuerca de acero.
Versión:Rodamientos de bolas con anillos de obturación 2Z-C3.
Tornillo ISO 4017, clase de resistencia 8.8, cincado.
Tuerca ISO 4035, clase de resistencia 8, cincada.
Indicación:Rodillos tensores listos para el montaje para correa con rodamiento de bolas. Los rodamientos de bolas son estancos a ambos lados y, están lubricados de por vida, de modo que no precisan mantenimiento.

Para la sujeción de correas en el lado exterior de la correa (parte posterior de la correa). El rodillo tensor puede combinarse con todos los elementos de sujeción para un tensor de correa elástico. El montaje también puede realizarse de forma rígida sin elemento de sujeción. También se puede utilizar como polea de inversión.
Rango de temperatura:De -40 °C a +100 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22102 Rodillos tensores 485 kB

Planos

Rodillos tensores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1LL1L2T
máx.
Anchura
de correa
máx.
Par de apriete
del tornillo C1
Nm
máx.
revoluciones
r. p. m.
Adecuado para elemento de sujeción tamaño CADAcc.PrecioPedir
22102-3003530M8353517301080001 735.56 MXN
22102-4004540M10456679402080002+3 893.20 MXN
22102-6006060M12607,58913553560004 1,287.44 MXN
22102-8009080M20909127148516050005 2,427.60 MXN