norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 25 mm
22500

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo sinfín de acero.
Rueda helicoidal de CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versión:Tornillo sinfín de avance derecho, templado por cementación HV 620 – 700, cantos y perforación pulidos.Indicación de pedido:Las ruedas/tornillos sinfín solo se pueden combinar con la misma distancia entre ejes y la misma relación de transmisión respecto a un conjunto de rueda helicoidal.Indicación:Los conjuntos de rueda helicoidal están formados por un tornillo sinfín, y una rueda helicoidal. Sirven para fabricar engranajes helicoidales con eje en ángulo de 90º. Con un engranaje helicoidal se pueden realizar con una sola etapa reducciones a lento muy amplias.

El dentado presenta laterales en forma de K y su ángulo de ataque es de 15º. Los conjuntos de rueda helicoidal se suministran ya perforados.

Los pares de salida T2 indicados son los pares permitidos para la rueda helicoidal. Son aplicables a una velocidad de entrada al tornillo sinfín de 2800 rpm.

El conjunto de rueda helicoidal 22500-351002 / 22500-352002 solo está disponible con perfil de sinfín pulido (alisado), ángulo de presión de 20° y rueda con dentado de engrane helicoidal.

Indicación sobre el dibujo:
1) Pulido
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22500 Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 25 mm 722 kB
 Indicación técnica para juegos de engranajes de tornillo sinfín 300 kB

Planos

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 25 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenDescripciónRelación de transmisiónÁngulo de pendienteMóduloZ1D1D3Z2D2D4Par de salida T2
(Nm)
Grasa mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite sintético
CADAcc.PrecioPedir
22500-251004Sin Fin-20° 291,452022,8---5,16,17,6 1,136.88 MXN
22500-252004Rueda Helicoidal4:120° 291,4---203033,55,16,17,6 789.53 MXN
22500-251005Sin Fin-19° 151,5418,221,2---6,57,89,7 1,026.41 MXN
22500-252005Rueda Helicoidal5:119° 151,5---2031,834,86,57,89,7 789.53 MXN
22500-251006Sin Fin-13° 521,15419,221,5---67,29 1,026.41 MXN
22500-252006Rueda Helicoidal6,5:113° 521,15---2630,834,867,29 752.21 MXN
22500-251010Sin Fin-8° 481,5219,622,6---5,97,18,8 1,007.15 MXN
22500-252010Rueda Helicoidal10:18° 481,5---2030,434,85,97,18,8 752.21 MXN
22500-251015Sin Fin-6° 291217,719,7---5,76,88,5 1,007.15 MXN
22500-252015Rueda Helicoidal15:16° 291---3032,334,85,76,88,5 752.21 MXN
22500-251020Sin Fin-4° 191,5119,922,9---5,878,7 1,007.15 MXN
22500-252020Rueda Helicoidal20:14° 191,5---2030,134,85,878,7 775.38 MXN
22500-251025Sin Fin-2° 181124,9626,96---4,14,96,1 1,053.50 MXN
22500-252025Rueda Helicoidal25:12° 181---2525,0427,84,14,96,1 775.38 MXN
22500-251030Sin Fin-2° 531119,921,9---5,97,18,8 1,053.50 MXN
22500-252030Rueda Helicoidal30:12° 531---3030,133,55,97,18,8 775.38 MXN
22500-251040Sin Fin-2° 330,8117,9619,56---6,27,49,3 1,053.50 MXN
22500-252040Rueda Helicoidal40:12° 330,8---4032,0434,86,27,49,3 775.38 MXN
22500-251050Sin Fin-1° 430,6119,9621,16---5,16,17,6 1,136.88 MXN
22500-252050Rueda Helicoidal50:11° 430,6---5030,0433,55,16,17,6 775.38 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50