norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 40 mm
22500

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo sinfín de acero.
Rueda helicoidal de CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versión:Tornillo sinfín de avance derecho, templado por cementación HV 620 – 700, cantos y perforación pulidos.Indicación de pedido:Las ruedas/tornillos sinfín solo se pueden combinar con la misma distancia entre ejes y la misma relación de transmisión respecto a un conjunto de rueda helicoidal.Indicación:Los conjuntos de rueda helicoidal están formados por un tornillo sinfín, y una rueda helicoidal. Sirven para fabricar engranajes helicoidales con eje en ángulo de 90º. Con un engranaje helicoidal se pueden realizar con una sola etapa reducciones a lento muy amplias.

El dentado presenta laterales en forma de K y su ángulo de ataque es de 15º. Los conjuntos de rueda helicoidal se suministran ya perforados.

Los pares de salida T2 indicados son los pares permitidos para la rueda helicoidal. Son aplicables a una velocidad de entrada al tornillo sinfín de 2800 rpm.

El conjunto de rueda helicoidal 22500-351002 / 22500-352002 solo está disponible con perfil de sinfín pulido (alisado), ángulo de presión de 20° y rueda con dentado de engrane helicoidal.

Indicación sobre el dibujo:
1) Pulido
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22500 Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 40 mm 713 kB
 Indicación técnica para juegos de engranajes de tornillo sinfín 300 kB

Planos

Conjuntos de rueda helicoidal de paso derecho Distancia entre ejes de 40 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenDescripciónRelación de transmisiónÁngulo de pendienteMóduloZ1D1D3Z2D2D4Par de salida T2
(Nm)
Grasa mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite mineral
Par de salida T2
(Nm)
Aceite sintético
CADAcc.PrecioPedir
22500-401006Sin Fin-21° 19242226---29,535,444,2 1,219.96 MXN
22500-402006Rueda Helicoidal6,75:121° 192---27586429,535,444,2 1,285.48 MXN
22500-401008Sin Fin-16° 352,25323,6428,14---27,53341,2 1,219.96 MXN
22500-402008Rueda Helicoidal8:116° 352,25---2456,3662,527,53341,2 1,285.48 MXN
22500-401010Sin Fin-16° 11,9320,6624,46---29,535,444,2 1,219.96 MXN
22500-402010Rueda Helicoidal10:116° 11,9---3059,346529,535,444,2 1,285.48 MXN
22500-401012Sin Fin-10° 211,5325,0528,05---25,230,237,8 1,219.96 MXN
22500-402012Rueda Helicoidal12:110° 211,5---3654,956025,230,237,8 1,285.48 MXN
22500-401015Sin Fin-9° 531,9222,1425,94---2833,642 1,035.72 MXN
22500-402015Rueda Helicoidal15:19° 531,9---3057,86642833,642 1,285.48 MXN
22500-401020Sin Fin-8° 591,5219,222,2---28,934,643,3 1,035.72 MXN
22500-402020Rueda Helicoidal20:18° 591,5---4060,86628,934,643,3 1,285.48 MXN
22500-401025Sin Fin-5° 581,15222,1524,45---24,429,236,6 1,035.72 MXN
22500-402025Rueda Helicoidal25:15° 581,15---5057,856224,429,236,6 1,285.48 MXN
22500-401028Sin Fin-4° 47212428---28,43442,6 1,035.72 MXN
22500-402028Rueda Helicoidal28:14° 472---285661,528,43442,6 1,285.48 MXN
22500-401030Sin Fin-5° 502119,6823,68---30,136,145,1 1,035.72 MXN
22500-402030Rueda Helicoidal30:15° 502---3060,326630,136,145,1 1,285.48 MXN
22500-401035Sin Fin-5° 261,75118,4821,98---3137,246,5 1,035.72 MXN
22500-402035Rueda Helicoidal35:15° 261,75---3561,52673137,246,5 1,285.48 MXN
22500-401036Sin Fin-3° 191,5125,9128,91---23,928,635,8 1,035.72 MXN
22500-402036Rueda Helicoidal36:13° 191,5---3654,095923,928,635,8 1,285.48 MXN
22500-401040Sin Fin-4° 201,5119,8322,83---28,333,942,4 1,035.72 MXN
22500-402040Rueda Helicoidal40:14° 201,5---4060,176528,333,942,4 1,285.48 MXN
22500-401050Sin Fin-4° 81,25117,319,8---2732,440,5 1,035.72 MXN
22500-402050Rueda Helicoidal50:14° 81,25---5062,7682732,440,5 1,285.48 MXN
22500-401056Sin Fin-2° 23112426---21,926,232,8 1,035.72 MXN
22500-402056Rueda Helicoidal56:12° 231---56565921,926,232,8 1,285.48 MXN
22500-401060Sin Fin-1° 590,9125,9227,72---19,323,128,9 1,195.04 MXN
22500-402060Rueda Helicoidal60:11° 590,9---6054,0857,519,323,128,9 1,494.08 MXN
22500-401070Sin Fin-3° 30,9116,9118,71---24,128,936,1 1,195.04 MXN
22500-402070Rueda Helicoidal70:13° 30,9---7063,096724,128,936,1 1,494.08 MXN
22500-401075Sin Fin-1° 480,75123,7525,25---18,822,528,2 1,195.04 MXN
22500-402075Rueda Helicoidal75:11° 480,75---7556,266018,822,528,2 1,494.08 MXN
22500-401080Sin Fin-2° 100,75119,921,4---20,124,130,1 1,195.04 MXN
22500-402080Rueda Helicoidal80:12° 100,75---8060,16420,124,130,1 1,494.08 MXN
22500-401090Sin Fin-2° 220,7116,9518,35---19,122,928,6 1,195.04 MXN
22500-402090Rueda Helicoidal90:12° 220,7---9063,056719,122,928,6 1,494.08 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50