|
|
06288 inchVolantes de disco sin empuñadura, pulgadas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Cubo de acero niquelado o acero inoxidable 1.4305 con acabado natural. Versión:Con un brillo intenso.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D2 está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.A petición:Otros agujeros de referencia.Indicación sobre el dibujo:Forma D: preperforada Forma E: con agujero de referencia Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | Material del componente | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | H | H2 | L1 | L2 | L3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06288-1100XCM | E | agujero de referencia | acero | 100 | 0,25 | 22 | 20 | 29 | - | 8 | 29,5 | 19 | 39 | | | 600.04 MXN | | 06288-1125XCO | E | agujero de referencia | acero | 125 | 0,375 | 26 | 21 | 34 | - | 8 | 34 | 24 | 46 | | | 751.24 MXN | | 06288-1140XCP | E | agujero de referencia | acero | 140 | 0,5 | 30 | 25 | 39 | - | 8 | 38,5 | 27 | 52 | | | 865.20 MXN | | 06288-1160XCQ | E | agujero de referencia | acero | 160 | 0,625 | 33 | 30 | 43 | - | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 1,163.12 MXN | | 06288-1160XCR | E | agujero de referencia | acero | 160 | 0,75 | 33 | 30 | 43 | - | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 1,163.12 MXN | | 06288-3100XCM | E | agujero de referencia | acero inoxidable | 100 | 0,25 | 22 | 20 | 29 | - | 8 | 29,5 | 19 | 39 | | | 1,003.52 MXN | | 06288-3125XCO | E | agujero de referencia | acero inoxidable | 125 | 0,375 | 26 | 21 | 34 | - | 8 | 34 | 24 | 46 | | | 1,104.32 MXN | | 06288-3140XCP | E | agujero de referencia | acero inoxidable | 140 | 0,5 | 30 | 25 | 39 | - | 8 | 38,5 | 27 | 52 | | | 1,232.28 MXN | | 06288-3160XCQ | E | agujero de referencia | acero inoxidable | 160 | 0,625 | 33 | 30 | 43 | - | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 1,566.04 MXN | | 06288-3160XCR | E | agujero de referencia | acero inoxidable | 160 | 0,75 | 33 | 30 | 43 | - | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | | | 1,566.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|