norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4401.

Versión:Acabado natural.Indicación:El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado. Carcasa con tuerca de fijación, cilindro de plaquitas y 2 llaves idénticas (cierre 1333).

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Llaves de vaso para cierres de cuarto de vuelta 05586.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05566-07.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05566-06 Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 30 mm 205 kB

Planos

Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 30 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

HCADAcc.PrecioPedir
05566-06-18llave de cierre uniforme3018 941.20 MXN