norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4401.

Versión:Acabado natural.Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con llave utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. El cuarto de vuelta bloqueable se suministra con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 1333).

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05569.
Llave para cuarto de vuelta 05586.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05588 Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 28 mm 227 kB

Planos

Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 28 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoH

SWCADAcc.PrecioPedir
05588-186llave de cierre uniforme1827 1,272.01 MXN