norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Junta tórica NBR, junta plana CR.
Leva de acero.
Versión:Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca y leva cincadas.
Indicación:Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitación de giro interno. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). La tuerca de fijación está prevista como tuerca de puesta a tierra con garras.

Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.

Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 101 o 1333).

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
Accesorios:Llave de vaso 05586
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05571 Cierres de cuarto de vuelta con botón de mariposa 131 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta con botón de mariposa

Cierres de cuarto de vuelta con botón de mariposa

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie

Accionamiento

Versión

CADAcc.PrecioPedir
05571-1181Cromadomuletilla- 358.02 MXN
05571-2181Cromadomuletilla con cierreCierre 101 358.02 MXN
05571-3181Cromadomuletilla con cierreCierre 1333 358.02 MXN
05571-1182Recubierto en polvo negroMuletilla- 358.02 MXN
05571-2182Recubierto en polvo negroMuletilla con cierreCierre 101 358.02 MXN
05571-3182Recubierto en polvo negroMuletilla con cierreCierre 1333 358.02 MXN

Levas para cuarto de vuelta sin tope

Más información

Planos

Levas para cuarto de vuelta sin tope

Selección/filtro de artículos

ReferenciaH=18H=35,5L

CADAcc.PrecioPedir
05570-145X040421,545 15.60 MXN
05570-145X060623,545 15.60 MXN
05570-145X080825,545 15.60 MXN
05570-145X1001027,545 15.60 MXN
05570-145X1201229,545 15.60 MXN
05570-145X1401431,545 15.60 MXN
05570-145X1601633,545 15.60 MXN
05570-145X1801835,545 15.60 MXN
05570-145X2002037,545 15.60 MXN
05570-145X2202239,545 15.60 MXN
05570-145X2402441,545 15.60 MXN
05570-145X2602643,545 15.60 MXN
05570-145X2802845,545 15.60 MXN
05570-145X3003047,545 15.60 MXN
05570-145X3203249,545 15.60 MXN
05570-145X3403451,545 17.68 MXN
05570-145X3603653,545 17.68 MXN
05570-145X3803855,545 17.68 MXN
05570-145X4004057,545 17.68 MXN
05570-145X4204259,545 17.68 MXN
05570-145X4404461,545 17.68 MXN
05570-145X4604663,545 17.68 MXN
05570-145X4804865,545 17.68 MXN
05570-145X5005067,545 17.68 MXN
05570-135X1601633,535 15.60 MXN
05570-135X1801835,535 15.60 MXN
05570-135X2002037,535 15.60 MXN
05570-135X2202239,535 15.60 MXN
05570-135X2402441,535 15.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50