norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuarto de vuelta de acero.
Empuñadura en estrella DIN 6336, duroplast.
Versión:Cuarto de vuelta cincado y cromado en azul.
Empuñadura en estrella de color negro.
Indicación:Los cuartos de vuelta se utilizan principalmente en puertas y carcasas que requieren una elevada presión de contacto en la junta. Instalación a la derecha o a la izquierda. El proceso de cierre se produce siempre en el sentido de las agujas del reloj.Montaje:En una perforación de Ø25 mm se realiza una muesca para la clavija de bloqueo. El cierre se inserta a través de la perforación. Para desplazar y fijar la tuerca, la leva se debe encontrar en posición final y en el centro de la cavidad.A petición:Versión de acero inoxidable A2 a prueba de agua según IP65.Funciones:Girando el accionamiento a la derecha, la leva gira 90° y se coloca en posición de cierre. Si se sigue girando, la leva se aprieta en sentido axial a través de la rosca y, de este modo, aumenta la presión de contacto. El cierre se desbloquea girando a la izquierda. Al hacerlo, la leva se abre en unión continua en su posición final, con lo que también se garantiza una apertura segura en caso de juntas adhesivas.

El recorrido de apriete variable es de 7 mm. El rango de sujeción de 9-44 mm es cubierto por 7 levas aplanadas (medida A).

El producto se suministra completamente montado.
Accesorios:Llave de vaso 05586Indicación sobre el dibujo:
1) Clavija de bloqueo
2) Bastidor

Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
d) Empuñadura en estrella
e) Triángulo 7 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05577-01 Cuartos de vuelta con recorrido de apriete variable 190 kB

Planos

Cuartos de vuelta con recorrido de apriete variable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoALHS
máx.
SWCADAcc.PrecioPedir
05577-01-1709161cuadrado 7 mm9-1640,540727  596.45 MXN
05577-01-1713201cuadrado 7 mm13 - 2042,540727  596.45 MXN
05577-01-1717241cuadrado 7 mm17 - 244440727  596.45 MXN
05577-01-1723301cuadrado 7 mm23 - 304540727  596.45 MXN
05577-01-1729361cuadrado 7 mm29 - 364340727  596.45 MXN
05577-01-1733401cuadrado 7 mm33 - 4040,540727  596.45 MXN
05577-01-1737441cuadrado 7 mm37 - 443740727  596.45 MXN
05577-01-4309161paletón doble 3 mm9-1640,540727  560.12 MXN
05577-01-4313201paletón doble 3 mm13 - 2042,540727  560.12 MXN
05577-01-4317241paletón doble 3 mm17 - 244440727  560.12 MXN
05577-01-4323301paletón doble 3 mm23 - 304540727  560.12 MXN
05577-01-4329361paletón doble 3 mm29 - 364340727  560.12 MXN
05577-01-4333401paletón doble 3 mm33 - 4040,540727  560.12 MXN
05577-01-4337441paletón doble 3 mm37 - 443740727  560.12 MXN
05577-01-4509161paletón doble 5 mm9-1640,540727  560.12 MXN
05577-01-4513201paletón doble 5 mm13 - 2042,540727  560.12 MXN
05577-01-4517241paletón doble 5 mm17 - 244440727  560.12 MXN
05577-01-4523301paletón doble 5 mm23 - 304540727  560.12 MXN
05577-01-4529361paletón doble 5 mm29 - 364340727  560.12 MXN
05577-01-4533401paletón doble 5 mm33 - 4040,540727  560.12 MXN
05577-01-4537441paletón doble 5 mm37 - 443740727  560.12 MXN
05577-01-5009161Empuñadura en estrella9-1640,540727 636.99 MXN
05577-01-5013201Empuñadura en estrella13 - 2042,540727 636.99 MXN
05577-01-5017241Empuñadura en estrella17 - 244440727 636.99 MXN
05577-01-5023301Empuñadura en estrella23 - 304540727 636.99 MXN
05577-01-5029361Empuñadura en estrella29 - 364340727 636.99 MXN
05577-01-5033401Empuñadura en estrella33 - 4040,540727 636.99 MXN
05577-01-5037441Empuñadura en estrella37 - 443740727 636.99 MXN
05577-01-8709161Triángulo 7 mm9-1640,540727 596.45 MXN
05577-01-8713201Triángulo 7 mm13 - 2042,540727 596.45 MXN
05577-01-8717241Triángulo 7 mm17 - 244440727 596.45 MXN
05577-01-8723301Triángulo 7 mm23 - 304540727 596.45 MXN
05577-01-8729361Triángulo 7 mm29 - 364340727 596.45 MXN