norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:A* en mm con longitud de carcasa H=18, H=26,1 o H=35,5 mm.Accesorios:Cierres de cuarto de vuelta 05566.
Cierres de cuarto de vuelta con botón de mariposa 05571.
Cierres de cuarto de vuelta 05574.
Cierres de cuarto de vuelta con altura de leva ajustable 05575.
Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925 05578-10.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05570 Levas para cuarto de vuelta sin tope de acero 210 kB

Planos

Levas para cuarto de vuelta sin tope de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2BB1A con H=18A con H=26,1A con H=35,5L

Compatible con cuartos de vuelta de norelem

CADAcc.PrecioPedir
05570-145X040sin topeacodado hacia arriba19,58,1412,121,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X060sin topeacodado hacia arriba19,58,1614,123,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X080sin topeacodado hacia arriba19,58,1816,125,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X100sin topeacodado hacia arriba19,58,11018,127,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X120sin topeacodado hacia arriba19,58,11220,129,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X140sin topeacodado hacia arriba19,58,11422,131,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X160sin topeacodado hacia arriba19,58,11624,133,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X180sin toperecto19,58,11826,135,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X200sin topeacodado hacia abajo19,58,12028,137,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X220sin topeacodado hacia abajo19,58,12230,139,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X240sin topeacodado hacia abajo19,58,12432,141,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X260sin topeacodado hacia abajo19,58,12634,143,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X280sin topeacodado hacia abajo19,58,12836,145,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X300sin topeacodado hacia abajo19,58,13038,147,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X320sin topeacodado hacia abajo19,58,13240,149,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-145X340sin topeacodado hacia abajo19,58,13442,151,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 19.57 MXN
05570-145X360sin topeacodado hacia abajo19,58,13644,153,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 19.57 MXN
05570-145X380sin topeacodado hacia abajo19,58,13846,155,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 19.57 MXN
05570-145X400sin topeacodado hacia abajo19,58,14048,157,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 19.57 MXN
05570-145X420sin topeacodado hacia abajo19,58,14250,159,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 19.57 MXN
05570-145X440sin topeacodado hacia abajo19,58,14452,161,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 19.57 MXN
05570-145X460sin topeacodado hacia abajo19,58,14654,163,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 19.57 MXN
05570-145X480sin topeacodado hacia abajo19,58,14856,165,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 19.57 MXN
05570-145X500sin topeacodado hacia abajo19,58,15058,167,54505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 19.57 MXN
05570-135X160sin topeacodado hacia arriba19,58,11624,133,53505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-135X180sin toperecto19,58,11826,135,53505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-135X200sin topeacodado hacia abajo19,58,12028,137,53505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-135X220sin topeacodado hacia abajo19,58,12230,139,53505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN
05570-135X240sin topeacodado hacia abajo19,58,12432,141,53505578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 17.33 MXN