norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa y empuñadura de acero inoxidable 1.4310.
Pasador de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2,5 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento:Comprobar que la empuñadura esté en la posición "OFF".
Colocar el pestillo de tensión de torsión en la placa de sujeción y girar la empuñadura a la posición "ON".
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Accesorios:Placa de sujeción de acero inoxidable para pestillo de tensión de torsión con empuñadura embutida 05592-05.Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
4) Apto para tornillos de fijación (cabeza avellanada) M2,5
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05592-03 Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable con empuñadura embutida 295 kB

Planos

Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable con empuñadura embutida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4D5D6HH1H2MTT1T2CADAcc.PrecioPedir
05592-03-128132813392532392816,58,52M02,56>63,5 1,730.56 MXN
ReferenciaFuerza de
cizallado
kN
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
extracción F
kN
Fuerza
de retención
N
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
05592-03-128132,530130≤180 °C 1,730.56 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50